(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全ミラー用取付金具(挟み込み型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全ミラー用取付金具(挟み込み型)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,788円
税込単価
7,467円

【商品仕様】・取付幅…80/215mmまで・ブロック等に挟み込んで取付けられま...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 重量:
    1.45kg
  • 詳細1:
    取付金具(挟み込み型)
  • 材質:
    鉄(ユニクロメッキ)
  • 取付幅:
    80~215mmまで

型番

EA724ZT-160 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA724ZT-160

1個

6,788( 7,467円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・取付幅…80/215mmまで
・ブロック等に挟み込んで取付けられます。
・取り付ける場所に穴をあけずに固定できます。
・材質…鉄(ユニクロメッキ)
・重量…1.45kg
・JAN:4548745281057

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全ミラー用取付金具(挟み込み型)の型番EA724ZT-160のページです。
型番EA724ZT-160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全ミラー用取付金具(挟み込み型)

安全ミラー用取付金具(挟み込み型)

    安全ミラー用取付金具(コンクリート壁面用)

    安全ミラー用取付金具(コンクリート壁面用)

      はさみ込み金具 どこでもクランプ

      はさみ込み金具 どこでもクランプ

        カーブミラー 丸型ポール付 ステンレス製

        カーブミラー 丸型ポール付 ステンレス製

          カーブミラー用取付金具

          カーブミラー用取付金具

            カーブミラー 角型ポールなし ステンレス製

            カーブミラー 角型ポールなし ステンレス製

              φ19x1230mm/φ350mm ミラー用スタンド台

              φ19x1230mm/φ350mm ミラー用スタンド台

                カーブミラー (W) 丸型ポール付 ステンレス製

                カーブミラー (W) 丸型ポール付 ステンレス製

                  凸面ミラー(アクリル製)(2mm)

                  凸面ミラー(アクリル製)(2mm)

                    450x450x100mm ミラー用スタンド台

                    450x450x100mm ミラー用スタンド台

                      150x180mm 凸面ミラー(角型・金具付)

                      150x180mm 凸面ミラー(角型・金具付)

                        カーブミラー 丸型ポールなし ステンレス製

                        カーブミラー 丸型ポールなし ステンレス製

                          小型カーブミラー 丸S30 アクリル製ミラー

                          小型カーブミラー 丸S30 アクリル製ミラー

                            メーカー エスコ エスコ 信栄物産 ユニット ユニット ユニット エスコ ユニット エスコ エスコ エスコ ユニット アズワン
                            通常価格 6,788円 8,070円 2,037円 18,386円 12,843円 87,308円 3,920円 41,705円 22,000円 21,540円 3,895円 13,971円 23,750円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   8日目   9日目   9日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   8日目  
                            その他 オプション オプション オプション - オプション - オプション - - オプション - - -
                            重量 1.45kg 1.3kg - - - - 1.06kg - - 8.5kg - - -
                            詳細1 取付金具(挟み込み型) 取付金具(コンクリート壁面専用) - - - - 安全ミラー用取付金具 - - ミラー用スタンド台 - - -
                            材質 鉄(ユニクロメッキ) 鉄(亜鉛メッキ) - - - - 鉄(亜鉛メッキ) - - スチール(オレンジ塗装) - - -
                            取付幅 80~215mmまで - - - - - - - - - 45~170mmまで - -

                            安全ミラー用取付金具(挟み込み型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました