(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

凸面ミラー(丸型・アクリル製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA724ZT-11
凸面ミラー(丸型・アクリル製) トツメンミラー(マルガタ・アクリルセイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
11,700円
税込単価
12,870円

アクリル製ミラーのため反射率がよく、明るく映し出すことで周囲の確認や事故防止に...

詳細情報を確認する

  • ミラー形状:
    丸型
  • ミラー材質:
    アクリル
  • ミラー枚数:
    1枚
  • タイプ:
    ポールタイプ
  • 用途:
    屋内外両用
  • 設置場所:
    壁面、ポール
  • 詳細1:
    凸面/フード付
  • 材質:
    フレーム・フード:ポリエチレン、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
  • 付属品:
    壁面取付金具、ポール取付金具(取付可能ポールサイズ:Φ34~50.8mmまで)

型番

EA724ZT-11 解除

Loading...

図面

EA724ZT-12

凸面ミラー(丸型・アクリル製) 図面1

EA724ZT-13

凸面ミラー(丸型・アクリル製) 図面2
 
商品情報を表示

EA724ZT-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
重量
曲面
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA724ZT-11

315mm
1.2kg
500R

1個

11,700( 12,870円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

アクリル製ミラーのため反射率がよく、明るく映し出すことで周囲の確認や事故防止につながり、また割れにくいです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

凸面ミラー(丸型・アクリル製)の型番EA724ZT-11のページです。
型番EA724ZT-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

凸面ミラー(丸型・アクリル製)

凸面ミラー(丸型・アクリル製)

    凸面ミラー(丸型・角型/ステンレス製)

    凸面ミラー(丸型・角型/ステンレス製)

      185x105mm サイド補助ミラー(自動車用)

      185x105mm サイド補助ミラー(自動車用)

        凸面ミラー(オーバル型・アクリル製)

        凸面ミラー(オーバル型・アクリル製)

          曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製)

          曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製)

            オールステンレスタイプミラー

            オールステンレスタイプミラー

              Φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒) EA724Z-13D

              Φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒) EA724Z-13D

                150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス/マグネット式)

                150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス/マグネット式)

                  簡易タイプミラー 壁角45

                  簡易タイプミラー 壁角45

                    簡易タイプ小型ミラー(屋外可)壁角

                    簡易タイプ小型ミラー(屋外可)壁角

                      φ147mm 凸面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)

                      φ147mm 凸面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)

                        クリップタイプミラー

                        クリップタイプミラー

                          凸面ミラー(角型・ガラス飛散防止)

                          凸面ミラー(角型・ガラス飛散防止)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 日本緑十字社 エスコ エスコ アズワン 日本緑十字社 エスコ 日本緑十字社 エスコ
                            通常価格 11,700円 11,960円 5,600円 21,543円 25,460円 10,220円 3,730円 2,920円 24,317円 7,399円 2,920円 10,220円 4,850円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            ミラー形状 丸型 - 角型 丸型 丸型 - 丸型 角型 - 角型 丸型 丸型 角型
                            ミラー材質 アクリル ステンレス ガラス アクリル アクリル ステンレス ガラス ガラス - ガラス ガラス アクリル ガラス
                            ミラー枚数 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 - 1枚 1枚 1枚 1枚
                            タイプ ポールタイプ ポールタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ ポールタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ - ポールタイプ 取り付けタイプ ポールタイプ 取り付けタイプ
                            用途 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 室内専用 室内専用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 - 屋内外両用 屋内外両用 室内専用 屋内外両用

                            凸面ミラー(丸型・アクリル製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA724ZT-12
                            EA724ZT-13
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 重量 曲面

                            21,700円

                            ( 23,870円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            400mm1.4kg800R

                            25,810円

                            ( 28,391円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            500mm2.1kg800R

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました