(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

凸面ミラー(丸型・角型/ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA724ZT-1
凸面ミラー(丸型・角型/ステンレス製) トツメンミラー(マルガタ・ステンレスセイ/オレンジ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
11,960円
税込単価
13,156円

ステンレス製のため錆びにくく、塗装の劣化もしにくいため長持ちします。

詳細情報を確認する

型番

EA724ZT-1 解除

Loading...

図面

EA724ZT-2/EA724ZT-22

凸面ミラー(丸型・角型/ステンレス製) 図面

EA724ZT-3/EA724ZT-23

凸面ミラー(丸型・角型/ステンレス製) 図面2
 
商品情報を表示

EA724ZT-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ミラー形状
サイズ
重量
詳細1
材質
曲面
付属品
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA724ZT-1

丸型
325mm
1.6kg
凸面/フード付
フレーム:エラストマー、フード:ステンレス、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
650R
壁面取付金具、ポール取付(Φ34~50.8mmまで)金具
オレンジ

1個

11,960( 13,156円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製のため錆びにくく、塗装の劣化もしにくいため長持ちします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

凸面ミラー(丸型・角型/ステンレス製)の型番EA724ZT-1のページです。
型番EA724ZT-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

凸面ミラー(丸型・角型/ステンレス製)

凸面ミラー(丸型・角型/ステンレス製)

    凸面ミラー(丸型・角型/壁面用)

    凸面ミラー(丸型・角型/壁面用)

      φ147mm 凸面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)

      φ147mm 凸面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)

        凸面ミラー(アクリル製)(2mm)

        凸面ミラー(アクリル製)(2mm)

          330x550mm 凸面ミラー(フォークリフト出口・柱用)

          330x550mm 凸面ミラー(フォークリフト出口・柱用)

            フォーク出口ミラー (柱壁用・ビス止めタイプ)

            フォーク出口ミラー (柱壁用・ビス止めタイプ)

              ガレージミラー GMT(粘着テープ取付タイプ)

              ガレージミラー GMT(粘着テープ取付タイプ)

                丸ミラー(大型・ビス止めタイプ)

                丸ミラー(大型・ビス止めタイプ)

                  凸面ツインミラー(取付金具付)

                  凸面ツインミラー(取付金具付)

                    150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス)

                    150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス)

                      積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ800 支柱付き

                      積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ800 支柱付き

                        エレベーター用FFミラー三方枠用

                        エレベーター用FFミラー三方枠用

                          ジスミラー(電柱添架タイプ)

                          ジスミラー(電柱添架タイプ)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ コミー コミー エスコ エスコ 積水樹脂 コミー 積水樹脂
                            通常価格 11,960円 51,810円 2,920円 22,000円 46,450円 34,600円 2,527円 42,333円 5,540円 2,620円 70,323円 16,933円 52,474円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 11日目   1日目~   4日目  
                            ミラー材質 ステンレス - ガラス アクリル アクリル アクリル ガラス アクリル ガラス ガラス アクリル 特殊プラスチック -
                            ミラー枚数 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 - -
                            タイプ ポールタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ スタンドタイプ - ポールタイプ
                            用途 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 室内専用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 室内専用 屋内外両用 屋内外両用 - 室内専用 屋内外両用
                            設置場所 壁面、ポール 壁面 壁面、天井 - - - - - - 壁面・天井 - - -

                            凸面ミラー(丸型・角型/ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA724ZT-2
                            EA724ZT-26
                            EA724ZT-27
                            EA724ZT-3
                            EA724ZT-6
                            EA724ZT-7
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ミラー形状 サイズ 重量 詳細1 材質 曲面 付属品 カラー

                            19,290円

                            ( 21,219円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            丸型433mm2.5kg凸面/フード付フレーム:エラストマー、フード:ステンレス、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)740R壁面取付金具、ポール取付金具(取付可能ポールサイズ:Φ34~50.8mmまで)オレンジ

                            12,100円

                            ( 13,310円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            角型320×225mm1.5kg--650R壁面取付金具、ポール取付(Φ34~50.8mmまで)金具グレー

                            25,490円

                            ( 28,039円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            角型485×375mm3.1kg--1200R壁面取付金具、ポール取付(Φ34~50.8mmまで)金具グレー

                            24,070円

                            ( 26,477円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            丸型474mm2.9kg凸面/フード付フレーム:エラストマー、フード:ステンレス、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)1200R壁面取付金具、ポール取付金具(取付可能ポールサイズ:Φ34~50.8mmまで)オレンジ

                            12,100円

                            ( 13,310円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            角型320×225mm1.5kg凸面/フード付フレーム:エラストマー、フード:ステンレス、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)650R壁面取付金具、ポール取付金具(取付可能ポールサイズ:Φ34~50.8mmまで)オレンジ

                            25,490円

                            ( 28,039円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            角型485×375mm3.1kg凸面/フード付フレーム:エラストマー、フード:ステンレス、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)1200R壁面取付金具、ポール取付金具(取付可能ポールサイズ:Φ34~50.8mmまで)オレンジ

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました