(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

150x180mm 凸面ミラー(角型・クリップ付)

150x180mm 凸面ミラー(角型・クリップ付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,363円
税込単価
6,999円

【商品仕様】・鏡面材質…ガラス・取付可能サイズ…パイプ:直径20/60mm、板...

詳細情報を確認する

  • ミラー形状:
    角型
  • ミラー材質:
    ガラス
  • ミラー枚数:
    1枚
  • タイプ:
    取り付けタイプ
  • 用途:
    屋内外両用
  • サイズ(mm):
    150×180
  • 曲面:
    600R
  • 付属品:
    クリップ式取付金具付
  • 重量(g):
    590
  • 取付可能サイズ:
    パイプ:Φ20~60mm、板厚:10~60mm
  • フレキシブルシャフトサイズ:
    Φ15.9×200mm

型番

EA724ZS-5 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

ミラー形状角型ミラー材質ガラス
ミラー枚数1枚タイプ取り付けタイプ
用途屋内外両用サイズ(mm)150×180
曲面600R付属品クリップ式取付金具付
重量(g)590取付可能サイズパイプ:Φ20~60mm、板厚:10~60mm
フレキシブルシャフトサイズΦ15.9×200mm - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA724ZS-5

1個

6,363( 6,999円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・鏡面材質…ガラス
・取付可能サイズ…パイプ:直径20/60mm、
板厚:10/60mm
・フレキシブルシャフトサイズ…直径15.9×200mm
・角度調整可能
・サイズ(mm)…150×180
・曲面…600R
・重量(g)…590
・JAN:4548745276503

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150x180mm 凸面ミラー(角型・クリップ付)の型番EA724ZS-5のページです。
型番EA724ZS-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

150x180mm 凸面ミラー(角型・クリップ付)

150x180mm 凸面ミラー(角型・クリップ付)

    ガレージミラー(フレキシブルクリップ付)

    ガレージミラー(フレキシブルクリップ付)

      150x180mm 凸面ミラー(角型・金具付)

      150x180mm 凸面ミラー(角型・金具付)

        曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製)

        曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製)

          175×140×330mmスタンドミラー

          175×140×330mmスタンドミラー

            カーブミラー 丸型ポールなし ステンレス製

            カーブミラー 丸型ポールなし ステンレス製

              カーブミラー (W) 丸型ポール付 ステンレス製

              カーブミラー (W) 丸型ポール付 ステンレス製

                凸面ミラー(角型・ポール取付用)

                凸面ミラー(角型・ポール取付用)

                  ガレージミラー(マグネット取付式)

                  ガレージミラー(マグネット取付式)

                    凸面ミラー(オーバル型・アクリル製)

                    凸面ミラー(オーバル型・アクリル製)

                      防犯ミラー(凸面・アクリル製/クリップ付)

                      防犯ミラー(凸面・アクリル製/クリップ付)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ユニット ユニット エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 6,363円 10,500円 3,895円 25,460円 2,300円 13,971円 41,705円 6,150円 9,310円 21,543円 13,700円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        ミラー形状 角型 角型 角型 丸型 丸型 丸型 丸型 角型 角型 丸型 -
                        ミラー材質 ガラス ガラス ガラス アクリル ガラス - - ガラス ガラス アクリル -
                        ミラー枚数 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 - - 1枚 1枚 1枚 -
                        タイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ スタンドタイプ - - ポールタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ -
                        用途 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 室内専用 室内専用 - - 屋内外両用 屋内外両用 室内専用 -

                        150x180mm 凸面ミラー(角型・クリップ付)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        最近見た商品

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                        閉じる

                        比較リスト