(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガレージミラー(マグネット取付式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガレージミラー(マグネット取付式)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
9,310円 ~ 10,999円
税込価格
10,241円 ~ 12,099円

マグネットで簡単に取り付けることができ、角度調整も可能なため、ガレージ内の死角...

詳細情報を確認する

  • ミラー形状:
    角型
  • ミラー材質:
    ガラス
  • ミラー枚数:
    1枚
  • タイプ:
    取り付けタイプ
  • 用途:
    屋内外両用
  • 詳細1:
    鏡面飛散防止加工
  • 取付方法:
    マグネット取付式
  • フレキシブルシャフトサイズ:
    Φ15.9×200mm

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 凸面
  • 鏡面材質:ガラス(鏡面飛散防止加工)
  • フレキシブルシャフトサイズ:φ15.9×200mm
  • 角度調整可能
型番サイズ(mm)曲面重量(g)
EA724ZS-45230×190300R1,000
EA724ZS-55310×230600R1,200
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
曲面
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
230×190
300R
1000

1個

9,310( 10,241円 )

1日目

一部当日出荷可能

310×230
600R
1200

1個

10,999( 12,099円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

マグネットで簡単に取り付けることができ、角度調整も可能なため、ガレージ内の死角の確認や周囲の安全確保が容易になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガレージミラー(マグネット取付式)

ガレージミラー(マグネット取付式)

    ガレージミラー(フレキシブルクリップ付)

    ガレージミラー(フレキシブルクリップ付)

      凸面ミラー(角型・ポール取付用)

      凸面ミラー(角型・ポール取付用)

        凸面ミラー(角型・金具付)

        凸面ミラー(角型・金具付)

          φ147mm 凸面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)

          φ147mm 凸面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)

            150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス/マグネット式)

            150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス/マグネット式)

              150x180mm 凸面ミラー(角型・金具付)

              150x180mm 凸面ミラー(角型・金具付)

                凸面ツインミラー(取付金具付)

                凸面ツインミラー(取付金具付)

                  ユニット ガレージミラー(クリップ式) ガラス鏡面120R 240×148Ф

                  ユニット ガレージミラー(クリップ式) ガラス鏡面120R 240×148Ф

                    凸面ミラー(角型・ガラス飛散防止)

                    凸面ミラー(角型・ガラス飛散防止)

                      175×140×330mmスタンドミラー

                      175×140×330mmスタンドミラー

                        カーブミラー 丸型ポールなし ステンレス製

                        カーブミラー 丸型ポールなし ステンレス製

                          150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス)

                          150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ユニット エスコ エスコ ユニット エスコ
                            通常価格 9,310円 10,500円 6,150円 7,638円 2,920円 2,920円 3,895円 5,540円 5,153円 4,850円 2,300円 13,971円 2,620円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   当日出荷可能
                            ミラー形状 角型 角型 角型 角型 丸型 角型 角型 角型 丸型 角型 丸型 丸型 角型
                            ミラー材質 ガラス ガラス ガラス ガラス ガラス ガラス ガラス ガラス ガラス ガラス ガラス - ガラス
                            ミラー枚数 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 - 1枚
                            タイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ ポールタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ スタンドタイプ - 取り付けタイプ
                            用途 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 室内専用 屋内外両用 室内専用 - 屋内外両用

                            ガレージミラー(マグネット取付式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました