(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

凸面ミラー(角型・ポール取付用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA724ZS-43
凸面ミラー(角型・ポール取付用) トツメンミラー(カクガタ・ポールトリツケヨウ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,150円
税込単価
6,765円

鏡面材質:ガラス(鏡面飛散防止加工)ポール取付径:φ25~60mmまで

詳細情報を確認する

型番

EA724ZS-43 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA724ZS-43 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
曲面
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA724ZS-43

230×190
300R
890

1個

6,150( 6,765円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

鏡面材質:ガラス(鏡面飛散防止加工)
ポール取付径:φ25~60mmまで

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

凸面ミラー(角型・ポール取付用)の型番EA724ZS-43のページです。
型番EA724ZS-43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

凸面ミラー(角型・ポール取付用)

凸面ミラー(角型・ポール取付用)

    凸面ミラー(角型・金具付)

    凸面ミラー(角型・金具付)

      ガレージミラー(フレキシブルクリップ付)

      ガレージミラー(フレキシブルクリップ付)

        φ147mm 凸面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)

        φ147mm 凸面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)

          ガレージミラー(マグネット取付式)

          ガレージミラー(マグネット取付式)

            150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス/マグネット式)

            150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス/マグネット式)

              凸面ツインミラー(取付金具付)

              凸面ツインミラー(取付金具付)

                150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス)

                150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス)

                  328x279x246mm 曲面ミラー(コーナー型・アクリル製)

                  328x279x246mm 曲面ミラー(コーナー型・アクリル製)

                    カーブミラーW 角型ポールなし ステンレス製

                    カーブミラーW 角型ポールなし ステンレス製

                      カーブミラー 丸型ポールなし ステンレス製

                      カーブミラー 丸型ポールなし ステンレス製

                        150x180mm 凸面ミラー(角型・クリップ付)

                        150x180mm 凸面ミラー(角型・クリップ付)

                          150x180mm 凸面ミラー(角型・金具付)

                          150x180mm 凸面ミラー(角型・金具付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ユニット ユニット エスコ エスコ
                            通常価格 6,150円 7,638円 10,500円 2,920円 9,310円 2,920円 5,540円 2,620円 28,000円 92,070円 13,971円 6,363円 3,895円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            ミラー形状 角型 角型 角型 丸型 角型 角型 角型 角型 角型 - 丸型 角型 角型
                            ミラー材質 ガラス ガラス ガラス ガラス ガラス ガラス ガラス ガラス アクリル - - ガラス ガラス
                            ミラー枚数 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 - - 1枚 1枚
                            タイプ ポールタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ - - 取り付けタイプ 取り付けタイプ
                            用途 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 室内専用 - - 屋内外両用 屋内外両用

                            凸面ミラー(角型・ポール取付用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA724ZS-53
                            EA724ZS-63
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ(mm) 曲面 重量(g)

                            7,850円

                            ( 8,635円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            310×230600R1060

                            9,619円

                            ( 10,581円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            390×2901000R1300

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました