(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

150x180mm 凸面ミラー(角型・金具付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

150x180mm 凸面ミラー(角型・金具付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,895円
税込単価
4,285円

【商品仕様】・鏡面材質…ガラス・取付幅…45/170mmまで・角度調整可能・ブ...

詳細情報を確認する

型番

EA724ZS-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA724ZS-3

1個

3,895( 4,285円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・鏡面材質…ガラス
・取付幅…45/170mmまで
・角度調整可能
・ブロック・門扉などに挟み込んで取付けられます。
・取り付ける場所に穴を開けずに固定できます。
・サイズ(mm)…150×180
・曲面…600R
・重量(g)…590
・JAN:4548745282405

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150x180mm 凸面ミラー(角型・金具付)の型番EA724ZS-3のページです。
型番EA724ZS-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

150x180mm 凸面ミラー(角型・金具付)

150x180mm 凸面ミラー(角型・金具付)

    150x180mm 凸面ミラー(角型・クリップ付)

    150x180mm 凸面ミラー(角型・クリップ付)

      150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス)

      150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス)

        ガレージミラー GMT(粘着テープ取付タイプ)

        ガレージミラー GMT(粘着テープ取付タイプ)

          凸面ミラー(角型・金具付)

          凸面ミラー(角型・金具付)

            ガレージミラー(フレキシブルクリップ付)

            ガレージミラー(フレキシブルクリップ付)

              ガレージミラー(マグネット取付式)

              ガレージミラー(マグネット取付式)

                φ147mm 凸面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)

                φ147mm 凸面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)

                  FFミラー通路 左右用・テープ止めタイプ

                  FFミラー通路 左右用・テープ止めタイプ

                    どこでもミラー

                    どこでもミラー

                      328x279x246mm 曲面ミラー(コーナー型・アクリル製)

                      328x279x246mm 曲面ミラー(コーナー型・アクリル製)

                        ユニット 壁用平面ワイドミラー(小) 250×320×6.5厚

                        ユニット 壁用平面ワイドミラー(小) 250×320×6.5厚

                          150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス/マグネット式)

                          150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス/マグネット式)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ コミー カーボーイ エスコ ユニット エスコ
                            通常価格 3,895円 6,363円 2,620円 2,527円 7,638円 10,500円 9,310円 2,920円 21,637円 1,720円 28,000円 37,674円 2,920円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能
                            ミラー形状 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 丸型 角型 丸型 角型 角型 角型
                            ミラー材質 ガラス ガラス ガラス ガラス ガラス ガラス ガラス ガラス アクリル PETフィルム・アクリル アクリル 特殊プラスチック ガラス
                            ミラー枚数 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚
                            タイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ
                            用途 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 室内専用 屋内外両用 室内専用 屋内外両用 屋内外両用

                            150x180mm 凸面ミラー(角型・金具付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました