(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス/マグネット式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス/マグネット式)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,920円
税込単価
3,212円

【商品仕様】・設置場所…壁面、天井・材質…鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、補助ス...

詳細情報を確認する

  • ミラー形状:
    角型
  • ミラー材質:
    ガラス
  • ミラー枚数:
    1枚
  • タイプ:
    取り付けタイプ
  • 用途:
    屋内外両用
  • サイズ:
    150×180mm
  • 重量:
    280g
  • 設置場所:
    壁面、天井
  • 詳細1:
    鏡面飛散防止加工
  • 材質:
    フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
  • 曲面:
    600R
  • 付属品:
    取付金具

型番

EA724ZS-17 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • カーブミラー
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA724ZS-17

1個

2,920( 3,212円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・設置場所…壁面、天井
・材質…鏡面:ガラス、
フレーム:樹脂、
補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)
・曲面…600R
・サイズ…150×180mm
・重量…280g
・付属品…取付金具
・マグネットタイプミラーです。
・ビス止めも可能です。
・角度が自在に調整できます。
・軽量タイプのミラーです。
・鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。
・JAN:4548745748673

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス/マグネット式)の型番EA724ZS-17のページです。
型番EA724ZS-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス/マグネット式)

150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス/マグネット式)

    マグネットミラー

    マグネットミラー

      φ147mm 凸面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)

      φ147mm 凸面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)

        150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス)

        150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス)

          凸面ツインミラー(取付金具付)

          凸面ツインミラー(取付金具付)

            150x180mm 凸面ミラー(角型・金具付)

            150x180mm 凸面ミラー(角型・金具付)

              凸面ミラー(角型・ガラス飛散防止)

              凸面ミラー(角型・ガラス飛散防止)

                ガレージミラー 角型

                ガレージミラー 角型

                  防犯ミラー(凸面・アクリル製/フレキアーム付)

                  防犯ミラー(凸面・アクリル製/フレキアーム付)

                    凸面ミラー(角型・金具付)

                    凸面ミラー(角型・金具付)

                      凸面ミラー(角型・ポール取付用)

                      凸面ミラー(角型・ポール取付用)

                        曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製)

                        曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製)

                          ガレージミラー(フレキシブルクリップ付)

                          ガレージミラー(フレキシブルクリップ付)

                            メーカー エスコ 信栄物産 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 信栄物産 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 2,920円 4,167円 2,920円 2,620円 5,540円 3,895円 4,850円 5,358円 10,500円 7,638円 6,150円 25,460円 10,500円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            ミラー形状 角型 - 丸型 角型 角型 角型 角型 角型 丸型 角型 角型 丸型 角型
                            ミラー材質 ガラス ガラス ガラス ガラス ガラス ガラス ガラス ガラス アクリル ガラス ガラス アクリル ガラス
                            ミラー枚数 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚
                            タイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ ポールタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ
                            用途 屋内外両用 - 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 - 室内専用 屋内外両用 屋内外両用 室内専用 屋内外両用

                            150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス/マグネット式)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工場通路の安全確保
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/19
                            工場内通路のコーナー部の壁に設置しました。
                            落下防止でボルト止めが良く、しかも軽量・角度調整可能な点及び即納品の項目を満足した本製品にしました。不具合等は感じません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました