(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

凸面ミラー(角型・ガラス飛散防止)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

凸面ミラー(角型・ガラス飛散防止)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,850円 ~ 8,310円
税込価格
5,335円 ~ 9,141円

・鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。・角度...

詳細情報を確認する

  • ミラー形状:
    角型
  • ミラー材質:
    ガラス
  • ミラー枚数:
    1枚
  • タイプ:
    取り付けタイプ
  • 用途:
    屋内外両用
  • 設置場所:
    壁面
  • 詳細1:
    鏡面飛散防止加工
  • 材質:
    フレーム:樹脂(PP)、本体ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)
  • 本体ステーサイズ:
    100×30×90mm
  • 付属品:
    取付金具

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
重量
曲面
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
230×190mm
580g
300R

1個

4,850( 5,335円 )

1日目

一部当日出荷可能

310×230mm
750g
600R

1個

6,474( 7,121円 )

1日目

一部当日出荷可能

390×290mm
990g
1000R

1個

8,310( 9,141円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。
・角度調整が自由にできます。
・物体(実像)が鮮明に写るので、安心です。
・有効視野がワイド
・ガラス製ミラーなので気候(温度)の変化による劣化が少ない。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

凸面ミラー(角型・ガラス飛散防止)

凸面ミラー(角型・ガラス飛散防止)

    ガレージミラー GM(クリップ式)

    ガレージミラー GM(クリップ式)

      安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)縦付・横付が可能

      安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)縦付・横付が可能

        フラット型凸面機能ミラー(通路左右用)

        フラット型凸面機能ミラー(通路左右用)

          Φ60~350mm ミラー用取付金具(電柱用)

          Φ60~350mm ミラー用取付金具(電柱用)

            積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ800 支柱付き

            積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ800 支柱付き

              凸面ミラー(角型・ポール取付用)

              凸面ミラー(角型・ポール取付用)

                凸面ミラー(角型・金具付)

                凸面ミラー(角型・金具付)

                  ポールつかみ金具

                  ポールつかみ金具

                    凸面ミラー(丸型・角型/電柱用)

                    凸面ミラー(丸型・角型/電柱用)

                      丸ミラー(ビス止めタイプ)

                      丸ミラー(ビス止めタイプ)

                        エクステリアミラー

                        エクステリアミラー

                          φ19x1230mm/φ350mm ミラー用スタンド台

                          φ19x1230mm/φ350mm ミラー用スタンド台

                            メーカー エスコ コミー エスコ エスコ 積水樹脂 エスコ エスコ 信栄物産 エスコ コミー 信栄物産 エスコ
                            通常価格 4,850円 5,052円 14,625円 28,000円 3,380円 70,323円 6,150円 7,638円 1,769円 55,140円 17,875円 6,526円 3,920円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 11日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   当日出荷可能
                            ミラー形状 角型 丸型 丸型 角型 - 丸型 角型 角型 - - - 角型 -
                            ミラー材質 ガラス ガラス アクリル アクリル - アクリル ガラス ガラス - - アクリル ガラス -
                            ミラー枚数 1枚 1枚 1枚 1枚 - 1枚 1枚 1枚 - 1枚 - 1枚 -
                            タイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ - スタンドタイプ ポールタイプ 取り付けタイプ - ポールタイプ - 取り付けタイプ -
                            用途 屋内外両用 屋内外両用 室内専用 室内専用 - - 屋内外両用 屋内外両用 - 屋内外両用 室内専用 - -

                            凸面ミラー(角型・ガラス飛散防止)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました