(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

330x550mm 凸面ミラー(フォークリフト出口・柱用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

330x550mm 凸面ミラー(フォークリフト出口・柱用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
46,450円
税込単価
51,095円

【商品仕様】・屋外設置可・ミラーサイズ…330×550×2mm・鏡面材質…アク...

詳細情報を確認する

  • ミラー形状:
    丸型
  • ミラー材質:
    アクリル
  • ミラー枚数:
    1枚
  • タイプ:
    取り付けタイプ
  • 用途:
    屋内外両用
  • 重量:
    1.4kg
  • 材質:
    裏板:塩化ビニル、金具:スチール
  • ミラーサイズ:
    330×550×2mm
  • 曲面:
    860R
  • 付属品:
    取付金具、4×30トラスタッピングビス3本、ナイロンプラグ
  • 取付場所:
    柱壁
  • 型番:
    B55K
  • メーカー:
    コミー(Komy)

型番

EA724ZL-11 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

330x550mm 凸面ミラー(フォークリフト出口・柱用) 取扱説明書330x550mm 凸面ミラー(フォークリフト出口・柱用) 取扱説明書2330x550mm 凸面ミラー(フォークリフト出口・柱用) 取扱説明書3
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA724ZL-11

1個

46,450( 51,095円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・屋外設置可
・ミラーサイズ…330×550×2mm
・鏡面材質…アクリル
・曲面…860R
・フォークマンの目の高さに設置できるので非常に見やすいです。
・取付金具付
・死角が自然に目に入る
・重量(kg)…1.35
・取付場所…柱壁
・JAN:4548745366402

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

330x550mm 凸面ミラー(フォークリフト出口・柱用)の型番EA724ZL-11のページです。
型番EA724ZL-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

330x550mm 凸面ミラー(フォークリフト出口・柱用)

330x550mm 凸面ミラー(フォークリフト出口・柱用)

    フォーク出口ミラー (柱壁用・ビス止めタイプ)

    フォーク出口ミラー (柱壁用・ビス止めタイプ)

      フォークリフト出口ミラー

      フォークリフト出口ミラー

        クリップタイプミラー

        クリップタイプミラー

          328x279x246mm 曲面ミラー(コーナー型・アクリル製)

          328x279x246mm 曲面ミラー(コーナー型・アクリル製)

            ジスミラー(壁取付タイプ)

            ジスミラー(壁取付タイプ)

              凸面ミラー(アクリル製)(2mm)

              凸面ミラー(アクリル製)(2mm)

                エレベーター用FFミラー三方枠用

                エレベーター用FFミラー三方枠用

                  積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ600 支柱付き

                  積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ600 支柱付き

                    積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ800 2面鏡 支柱付き

                    積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ800 2面鏡 支柱付き

                      防犯ミラー(凸面・アクリル製/フレキアーム付)

                      防犯ミラー(凸面・アクリル製/フレキアーム付)

                        Φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒) EA724Z-13D

                        Φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒) EA724Z-13D

                          防犯ガレージミラー

                          防犯ガレージミラー

                            メーカー エスコ コミー ユニット 日本緑十字社 エスコ 積水樹脂 エスコ コミー 積水樹脂 積水樹脂 エスコ エスコ
                            通常価格 46,450円 34,600円 51,943円 10,220円 28,000円 48,250円 22,000円 16,933円 54,333円 127,972円 10,500円 3,730円 2,268円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   6日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   15日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            ミラー形状 丸型 丸型 丸型 丸型 角型 丸型 丸型 - 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型
                            ミラー材質 アクリル アクリル アクリル アクリル アクリル - アクリル 特殊プラスチック アクリル アクリル アクリル ガラス ガラス
                            ミラー枚数 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 - 1枚 - 1枚 2枚 1枚 1枚 1枚
                            タイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ - ポールタイプ 取り付けタイプ ポールタイプ 取り付けタイプ - スタンドタイプ スタンドタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ -
                            用途 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 室内専用 室内専用 屋内外両用 室内専用 室内専用 - - 室内専用 屋内外両用 -

                            330x550mm 凸面ミラー(フォークリフト出口・柱用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました