(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

凸面ミラー(オーバル型860R・アクリル製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

凸面ミラー(オーバル型860R・アクリル製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
17,626円
税込価格
19,389円

・コンパクトサイズで縦・横自由自在。どんな場所にもすっきりフィット。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

凸面ミラー(オーバル型860R・アクリル製) 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
重量
詳細1
クリップ可能寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.48kg
ビス式
-

1個

17,626( 19,389円 )

2日目

一部当日出荷可能

0.54kg
クリップ式
パイプ:Φ24~43mm、板物:15~43mm、ミラーは縦付、横付が可能

1個

17,626( 19,389円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンパクトサイズで縦・横自由自在。どんな場所にもすっきりフィット。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

凸面ミラー(オーバル型860R・アクリル製)

凸面ミラー(オーバル型860R・アクリル製)

    328x279x246mm 曲面ミラー(コーナー型・アクリル製)

    328x279x246mm 曲面ミラー(コーナー型・アクリル製)

      凸面ミラー(オーバル型・アクリル製)

      凸面ミラー(オーバル型・アクリル製)

        φ495x225mm ドーム型ミラー(アクリル製)

        φ495x225mm ドーム型ミラー(アクリル製)

          曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製)

          曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製)

            凸面ミラー(角型・金具付)

            凸面ミラー(角型・金具付)

              フラット型凸面機能ミラー(車庫用・接着式

              フラット型凸面機能ミラー(車庫用・接着式

                φ147mm 凸面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)

                φ147mm 凸面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)

                  ユニット ドームミラー ミラー/アクリル・枠/アルミ 1040Ф×425

                  ユニット ドームミラー ミラー/アクリル・枠/アルミ 1040Ф×425

                    防犯ミラー(凸面・アクリル製/フレキアーム付)

                    防犯ミラー(凸面・アクリル製/フレキアーム付)

                      凸面ミラー(角型・ガラス飛散防止)

                      凸面ミラー(角型・ガラス飛散防止)

                        150x180mm 凸面ミラー(角型・金具付)

                        150x180mm 凸面ミラー(角型・金具付)

                          ハーフドームミラー

                          ハーフドームミラー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ユニット エスコ エスコ エスコ アズワン
                            通常価格 17,626円 28,000円 21,543円 38,000円 25,460円 7,638円 21,440円 2,920円 86,050円 10,500円 4,850円 3,895円 23,571円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            ミラー形状 丸型 角型 丸型 丸型 丸型 角型 角型 丸型 丸型 丸型 角型 角型 丸型
                            ミラー材質 アクリル アクリル アクリル アクリル アクリル ガラス アクリル ガラス アクリル アクリル ガラス ガラス アクリル
                            ミラー枚数 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚
                            タイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ
                            用途 室内専用 室内専用 室内専用 室内専用 室内専用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 室内専用 室内専用 屋内外両用 屋内外両用 室内専用

                            凸面ミラー(オーバル型860R・アクリル製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました