(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

凸面ミラー(オーバル型・アクリル製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

凸面ミラー(オーバル型・アクリル製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
21,543円 ~ 38,679円
税込価格
23,697円 ~ 42,547円

室内専用鏡面材質:アクリル(2mm)詳細1:取付金具付設置可能場所:天井、壁

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

凸面ミラー(オーバル型・アクリル製) 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
重量
曲面
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
550×275mm
0.71kg
860R

1個

21,543( 23,697円 )

1日目

一部当日出荷可能

680×330mm
0.83kg
860R

1個

29,187( 32,106円 )

2日目

一部当日出荷可能

785×500mm
1.2kg
860R

1個

38,679( 42,547円 )

2日目

一部当日出荷可能

785×500mm
1.3kg
1500R

1個

38,679( 42,547円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

室内専用
鏡面材質:アクリル(2mm)
詳細1:取付金具付
設置可能場所:天井、壁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

凸面ミラー(オーバル型・アクリル製)

凸面ミラー(オーバル型・アクリル製)

    曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製)

    曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製)

      φ495x225mm ドーム型ミラー(アクリル製)

      φ495x225mm ドーム型ミラー(アクリル製)

        328x279x246mm 曲面ミラー(コーナー型・アクリル製)

        328x279x246mm 曲面ミラー(コーナー型・アクリル製)

          330x550mm 凸面ミラー(フォークリフト出口・柱用)

          330x550mm 凸面ミラー(フォークリフト出口・柱用)

            ハーフドームミラー

            ハーフドームミラー

              凸面ミラー(丸型・角型/ステンレス製)

              凸面ミラー(丸型・角型/ステンレス製)

                150x180mm 凸面ミラー(角型・金具付)

                150x180mm 凸面ミラー(角型・金具付)

                  ユニット ドームミラー ミラー/アクリル・枠/アルミ 1040Ф×425

                  ユニット ドームミラー ミラー/アクリル・枠/アルミ 1040Ф×425

                    凸面ミラー(オーバル型860R・アクリル製)

                    凸面ミラー(オーバル型860R・アクリル製)

                      ガレージミラー用取付金具

                      ガレージミラー用取付金具

                        防犯ミラー(凸面・アクリル製/クリップ付)

                        防犯ミラー(凸面・アクリル製/クリップ付)

                          カーブミラーWポールなし アクリル製

                          カーブミラーWポールなし アクリル製

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ ユニット エスコ エスコ ユニット
                            通常価格 21,543円 25,460円 38,000円 28,000円 46,450円 23,571円 11,960円 3,895円 86,050円 17,626円 713円 13,700円 58,651円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 9日目  
                            ミラー形状 丸型 丸型 丸型 角型 丸型 丸型 - 角型 丸型 丸型 - - 角型
                            ミラー材質 アクリル アクリル アクリル アクリル アクリル アクリル ステンレス ガラス アクリル アクリル - - アクリル
                            ミラー枚数 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 - - 2枚
                            タイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ ポールタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ - - ポールタイプ
                            用途 室内専用 室内専用 室内専用 室内専用 屋内外両用 室内専用 屋内外両用 屋内外両用 室内専用 室内専用 - - -

                            凸面ミラー(オーバル型・アクリル製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました