(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

凸面ミラー(アクリル製)(2mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

凸面ミラー(アクリル製)(2mm)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
22,000円 ~ 32,000円
税込価格
24,200円 ~ 35,200円

【特長】角度調整が自在に行えます。詳細1:壁面取付金具付設置可能場所:天井、壁...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

凸面ミラー(アクリル製)(2mm) 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
重量
詳細1
材質
設置可能場所
曲面
アーム長
表ベース穴径
取付方法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
280mm
0.51kg
壁面取付金具付
フレキシブルアーム:スチール
天井、壁面
270R
200mm
6mm
ビス止め

1個

22,000( 24,200円 )

1日目

一部当日出荷可能

440mm
0.88kg
壁面取付金具付
フレキシブルアーム:スチール
天井、壁面
600R
250mm
6mm
ビス止め

1個

28,000( 30,800円 )

1日目

一部当日出荷可能

600mm
1.3kg
壁面取付金具付
フレキシブルアーム:スチール
天井、壁面
1500R
250mm
6mm
ビス止め

1個

32,000( 35,200円 )

2日目

一部当日出荷可能

280mm
0.64kg
はさみ込みタイプ
フレキシブルアーム:スチール、クランプ:スチール
平板(H鋼)など(クランプ範囲0~40mm)
270R
200mm
-
クランプ金具

1個

22,000( 24,200円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
角度調整が自在に行えます。
詳細1:壁面取付金具付
設置可能場所:天井、壁面

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

凸面ミラー(アクリル製)(2mm)

凸面ミラー(アクリル製)(2mm)

    防犯ミラー(凸面・アクリル製/フレキアーム付)

    防犯ミラー(凸面・アクリル製/フレキアーム付)

      丸ミラー(大型・ビス止めタイプ)

      丸ミラー(大型・ビス止めタイプ)

        328x279x246mm 曲面ミラー(コーナー型・アクリル製)

        328x279x246mm 曲面ミラー(コーナー型・アクリル製)

          フォーク出口ミラー (柱壁用・ビス止めタイプ)

          フォーク出口ミラー (柱壁用・ビス止めタイプ)

            330x550mm 凸面ミラー(フォークリフト出口・柱用)

            330x550mm 凸面ミラー(フォークリフト出口・柱用)

              Φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒) EA724Z-13D

              Φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒) EA724Z-13D

                エレベーター用FFミラー三方枠用

                エレベーター用FFミラー三方枠用

                  φ171mm ハンドミラー EA724YG-41

                  φ171mm ハンドミラー EA724YG-41

                    Φ60~350mm ミラー用取付金具(電柱用)

                    Φ60~350mm ミラー用取付金具(電柱用)

                      150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス)

                      150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス)

                        FFミラー通路 左右用・マグネットタイプ

                        FFミラー通路 左右用・マグネットタイプ

                          積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ600 支柱付き

                          積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ600 支柱付き

                            メーカー エスコ エスコ コミー エスコ コミー エスコ エスコ コミー エスコ エスコ エスコ コミー 積水樹脂
                            通常価格 22,000円 10,500円 42,333円 28,000円 34,600円 46,450円 3,730円 16,933円 1,869円 3,380円 2,620円 24,375円 54,333円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   15日目  
                            ミラー形状 丸型 丸型 丸型 角型 丸型 丸型 丸型 - 丸型 - 角型 角型 丸型
                            ミラー材質 アクリル アクリル アクリル アクリル アクリル アクリル ガラス 特殊プラスチック ガラス - ガラス アクリル アクリル
                            ミラー枚数 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 - 1枚 - 1枚 1枚 1枚
                            タイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ - - - 取り付けタイプ 取り付けタイプ スタンドタイプ
                            用途 室内専用 室内専用 室内専用 室内専用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 室内専用 - - 屋内外両用 室内専用 -

                            凸面ミラー(アクリル製)(2mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました