(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

328x279x246mm 曲面ミラー(コーナー型・アクリル製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

328x279x246mm 曲面ミラー(コーナー型・アクリル製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
28,000円
税込単価
30,800円

【商品仕様】・室内専用・L字路専用・設置可能場所…壁面・鏡面材質…高級アクリル...

詳細情報を確認する

  • ミラー形状:
    角型
  • ミラー材質:
    アクリル
  • ミラー枚数:
    1枚
  • タイプ:
    取り付けタイプ
  • 用途:
    室内専用
  • サイズ:
    328×279×246mm
  • 重量:
    0.33kg
  • 設置可能場所:
    壁面
  • 曲面:
    359R
  • フレーム材質:
    アルミ
  • 鏡の厚さ:
    2mm
  • 型番:
    LC7
  • メーカー:
    コミー(Komy)

型番

EA724ZK-10 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

328x279x246mm 曲面ミラー(コーナー型・アクリル製) 取扱説明書
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA724ZK-10

1個

28,000( 30,800円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・室内専用
・L字路専用
・設置可能場所…壁面
・鏡面材質…高級アクリル製
・サイズ…W328×H279×D246mm
(厚みは設置したときの厚みになります。)
・重量…0.33kg
・曲面…359R
・鏡の厚さ…2mm
・コーナーの死角がよく見えます。
・取付金具(アルミ)付
・JAN:4548745366068

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

328x279x246mm 曲面ミラー(コーナー型・アクリル製)の型番EA724ZK-10のページです。
型番EA724ZK-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

328x279x246mm 曲面ミラー(コーナー型・アクリル製)

328x279x246mm 曲面ミラー(コーナー型・アクリル製)

    フォーク出口ミラー (柱壁用・ビス止めタイプ)

    フォーク出口ミラー (柱壁用・ビス止めタイプ)

      エレベーター用FFミラー三方枠用

      エレベーター用FFミラー三方枠用

        150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス)

        150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス)

          Φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒) EA724Z-13D

          Φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒) EA724Z-13D

            330x550mm 凸面ミラー(フォークリフト出口・柱用)

            330x550mm 凸面ミラー(フォークリフト出口・柱用)

              防犯ミラー(凸面・アクリル製/フレキアーム付)

              防犯ミラー(凸面・アクリル製/フレキアーム付)

                ガレージミラー GMT(粘着テープ取付タイプ)

                ガレージミラー GMT(粘着テープ取付タイプ)

                  凸面ミラー(アクリル製)(2mm)

                  凸面ミラー(アクリル製)(2mm)

                    エレベーター用FFミラーかご用

                    エレベーター用FFミラーかご用

                      簡易タイプミラー KP-30

                      簡易タイプミラー KP-30

                        ミラー用スタンド

                        ミラー用スタンド

                          145x205mm 凸面ミラー( 0-10度)

                          145x205mm 凸面ミラー( 0-10度)

                            メーカー エスコ コミー コミー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ コミー アズワン 日本緑十字社 エスコ
                            通常価格 28,000円 34,600円 16,933円 2,620円 3,730円 46,450円 10,500円 2,527円 22,000円 14,788円 13,556円 10,845円 27,410円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   8日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            ミラー形状 角型 丸型 - 角型 丸型 丸型 丸型 角型 丸型 - - - 角型
                            ミラー材質 アクリル アクリル 特殊プラスチック ガラス ガラス アクリル アクリル ガラス アクリル 特殊プラスチック - - ポリカボネート
                            ミラー枚数 1枚 1枚 - 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 - - - 1枚
                            タイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ - 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ - - - 取り付けタイプ
                            用途 室内専用 屋内外両用 室内専用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 室内専用 屋内外両用 室内専用 室内専用 - - 室内専用

                            328x279x246mm 曲面ミラー(コーナー型・アクリル製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました