(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ495x225mm ドーム型ミラー(アクリル製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

φ495x225mm ドーム型ミラー(アクリル製)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
38,000円 29,951円
税込単価
41,800円 32,946円

【商品仕様】・室内専用・鏡面材質…アクリル・設置可能場所…天井・天井取付金具、...

詳細情報を確認する

  • ミラー形状:
    丸型
  • ミラー材質:
    アクリル
  • ミラー枚数:
    1枚
  • タイプ:
    取り付けタイプ
  • 用途:
    室内専用
  • サイズ:
    Φ495×225mm
  • 重量:
    0.82kg
  • 設置可能場所:
    天井
  • 曲面:
    256R
  • ミラー厚み:
    3mm
  • 型番:
    LT5
  • メーカー:
    コミー(Komy)

型番

EA724ZK-1 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

φ495x225mm ドーム型ミラー(アクリル製) 取扱説明書
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA724ZK-1

1個

38,000円

29,951

( 32,946円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・室内専用
・鏡面材質…アクリル
・設置可能場所…天井
・天井取付金具、トラスタッピングビス2本付
・全空間が映る超軽量設計
・サイズ…直径495×225mm
・ミラー厚み…3mm
・重量…0.84kg
・曲面…256R
・JAN:4548745366020

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ495x225mm ドーム型ミラー(アクリル製)の型番EA724ZK-1のページです。
型番EA724ZK-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ495x225mm ドーム型ミラー(アクリル製)

φ495x225mm ドーム型ミラー(アクリル製)

    凸面ミラー(オーバル型・アクリル製)

    凸面ミラー(オーバル型・アクリル製)

      328x279x246mm 曲面ミラー(コーナー型・アクリル製)

      328x279x246mm 曲面ミラー(コーナー型・アクリル製)

        曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製)

        曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製)

          ユニット ドームミラー ミラー/アクリル・枠/アルミ 1040Ф×425

          ユニット ドームミラー ミラー/アクリル・枠/アルミ 1040Ф×425

            凸面ミラー(オーバル型860R・アクリル製)

            凸面ミラー(オーバル型860R・アクリル製)

              カーブミラー アクリル製

              カーブミラー アクリル製

                カーブミラーWポールなし アクリル製

                カーブミラーWポールなし アクリル製

                  平面ミラー(アクリル製)

                  平面ミラー(アクリル製)

                    カーブミラーSポールなし アクリル製

                    カーブミラーSポールなし アクリル製

                      ハーフドームミラー

                      ハーフドームミラー

                        150x180mm 凸面ミラー(角型・金具付)

                        150x180mm 凸面ミラー(角型・金具付)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ ユニット エスコ ユニット ユニット エスコ ユニット アズワン エスコ
                          通常価格 38,000円 21,543円 28,000円 25,460円 86,050円 17,626円 86,220円 58,651円 1,760円 28,908円 23,571円 3,895円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   1日目~   当日出荷可能 8日目   9日目   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                          ミラー形状 丸型 丸型 角型 丸型 丸型 丸型 - 角型 - 角型 丸型 角型
                          ミラー材質 アクリル アクリル アクリル アクリル アクリル アクリル アクリル アクリル アクリル アクリル アクリル ガラス
                          ミラー枚数 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 - 2枚 1枚 1枚 1枚 1枚
                          タイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ ポールタイプ ポールタイプ 取り付けタイプ ポールタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ
                          用途 室内専用 室内専用 室内専用 室内専用 室内専用 室内専用 - - 室内専用 - 室内専用 屋内外両用

                          φ495x225mm ドーム型ミラー(アクリル製)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました