(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,730円
税込単価
4,103円

【商品仕様】・鏡面…120R(凸面)・サイズ…直径148×240(L)mm・挟...

詳細情報を確認する

  • ミラー形状:
    丸型
  • ミラー材質:
    ガラス
  • ミラー枚数:
    1枚
  • タイプ:
    取り付けタイプ
  • 用途:
    屋内外両用
  • サイズ:
    Φ148×240(L)mm
  • 詳細1:
    クリップ取付タイプ
  • 曲面:
    120R
  • カラー:
    ブラック
  • 挟み厚:
    50mmまで
  • 鏡面:
    凸面

型番

EA724Z-14B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA724Z-14B

1個

3,730( 4,103円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・鏡面…120R(凸面)
・サイズ…直径148×240(L)mm
・挟み厚…50mmまで
・クリップ取付タイプ
・鏡面材質…ガラス
・カラー…ブラック
・JAN:4518340378193

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒)の型番EA724Z-14Bのページです。
型番EA724Z-14Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒)

φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒)

    防犯ミラー(凸面・アクリル製/クリップ付)

    防犯ミラー(凸面・アクリル製/クリップ付)

      Φ60~350mm ミラー用取付金具(電柱用)

      Φ60~350mm ミラー用取付金具(電柱用)

        ハンドミラー(PS樹脂、ガラス鏡)

        ハンドミラー(PS樹脂、ガラス鏡)

          φ19x1230mm/φ350mm ミラー用スタンド台

          φ19x1230mm/φ350mm ミラー用スタンド台

            曲面ミラー(丸形・アクリル製)

            曲面ミラー(丸形・アクリル製)

              Φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒) EA724Z-13D

              Φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒) EA724Z-13D

                直径200mm平面ミラー(樹脂製/曇り止付)

                直径200mm平面ミラー(樹脂製/曇り止付)

                  FFミラー通路 左右用・マグネットタイプ

                  FFミラー通路 左右用・マグネットタイプ

                    積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ800 支柱付き

                    積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ800 支柱付き

                      マグネットミラー

                      マグネットミラー

                        積水 ジスミラ-「標準型」 ステンレス製 φ600 支柱付き

                        積水 ジスミラ-「標準型」 ステンレス製 φ600 支柱付き

                          ステンレスベルト ラチェット方式

                          ステンレスベルト ラチェット方式

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ コミー 積水樹脂 信栄物産 積水樹脂 信栄物産
                            通常価格 3,730円 13,700円 3,380円 450円 3,920円 2,110円 3,730円 2,200円 24,375円 70,323円 4,167円 62,840円 1,121円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   2日目~  
                            ミラー形状 丸型 - - 丸型 - 丸型 丸型 丸型 角型 丸型 - 丸型 -
                            ミラー材質 ガラス - - ガラス - アクリル ガラス 特殊プラスチック アクリル アクリル ガラス ステンレス -
                            ミラー枚数 1枚 - - 1枚 - 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 -
                            タイプ 取り付けタイプ - - - - 取り付けタイプ 取り付けタイプ - 取り付けタイプ スタンドタイプ 取り付けタイプ スタンドタイプ -
                            用途 屋内外両用 - - - - 室内専用 屋内外両用 - 室内専用 - - - -

                            φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました