(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

7x404mm 隙間ライト(LEDライト付/フレキシブル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

7x404mm 隙間ライト(LEDライト付/フレキシブル)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,260円
税込単価
9,086円

【商品仕様】・光源…LED球・全長…405mm・軸径×軸長…直径5×224mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 電源:
    乾電池単4
  • 光源:
    白色LED球
  • 重量:
    30g
  • 材質:
    アルミ製
  • 電源詳細:
    単4×3本(別売)
  • 本体サイズ:
    Φ13×180mm
  • 先端径:
    7mm
  • 全長:
    405mm
  • 軸径×軸長:
    Φ5×224mm

型番

EA724TA-5 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番使用電池全長軸径×軸長先端径重量仕様特長
EA724TA-5単4×3本(別売)405mm5×224mm7mm30gフレキシブルケーブル細いケーブルで狭い箇所でも明るく照らせます

使用方法・使用事例

使用事例

7x404mm 隙間ライト(LEDライト付/フレキシブル) 使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA724TA-5

1個

8,260( 9,086円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・光源…LED球
・全長…405mm
・軸径×軸長…直径5×224mm
・先端径…直径7mm
・重量…30g
・フレキシブルケーブル
・使用電池…単4電池×3本(別売)
・JAN:4518340574199

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7x404mm 隙間ライト(LEDライト付/フレキシブル)の型番EA724TA-5のページです。
型番EA724TA-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

7x404mm 隙間ライト(LEDライト付/フレキシブル)

7x404mm 隙間ライト(LEDライト付/フレキシブル)

    [単3x2本] フレキライト/LED(マグネットホルダ付)

    [単3x2本] フレキライト/LED(マグネットホルダ付)

      LEDライト 6PX タクティカル

      LEDライト 6PX タクティカル

        LEDフラッシュライト ソリテール

        LEDフラッシュライト ソリテール

          LEDライト 6PX プロ

          LEDライト 6PX プロ

            GENTOS LEDスモールキーライト

            GENTOS LEDスモールキーライト

              LEDフラッシュライト用ブラケット(ハンガークリップ)

              LEDフラッシュライト用ブラケット(ハンガークリップ)

                [単1x4本] フラッシュライト/LED(強・中・弱)

                [単1x4本] フラッシュライト/LED(強・中・弱)

                  FENIX LEDライト E05

                  FENIX LEDライト E05

                    防水・ダイビングライト ニモ 2400 キセノン球

                    防水・ダイビングライト ニモ 2400 キセノン球

                      [充電式]フラッシュライト/LED(ペン型・黒)

                      [充電式]フラッシュライト/LED(ペン型・黒)

                        [単1x2本]フラッシュライト/LED(黒)

                        [単1x2本]フラッシュライト/LED(黒)

                          メーカー エスコ エスコ SUREFIRE マグライト SUREFIRE GENTOS マグライト エスコ FENIXLIGHT ペリカン エスコ エスコ
                          通常価格 8,260円 12,300円 22,652円 3,486円 26,142円 981円 959円 3,441円 2,129円 4,203円 14,500円 980円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                          商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 - キセノン型 LED型 LED型
                          種類 ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ キーホルダタイプ ハンディタイプ キーホルダタイプ ハンディタイプ 肩掛けタイプ - キーホルダタイプ ペンタイプ ハンディタイプ
                          電源 乾電池単4 乾電池単3 特殊 アルカリ乾電池単4 特殊 リチウム電池 - 乾電池単1 乾電池単4 乾電池単3 充電池 乾電池単1
                          光源 白色LED球 C4 LED球 - - - - - - - - - -
                          重量 30g 173g(電池含) - - - - - 420g - - 51g(充電池含) 517g(本体のみ)

                          7x404mm 隙間ライト(LEDライト付/フレキシブル)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました