(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

点検ミラー(伸縮型) EA724EJ

点検ミラー(伸縮型) EA724EJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,660円 ~ 2,450円
税込価格
1,826円 ~ 2,695円

【特長】・高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式・ボールジョイント付。あ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    点検鏡
  • 倍率(倍):
    等倍
  • 外径(mm):
    54×89
  • グリップ部材質:
    ビニール製絶縁グリップ
  • シャフト材質:
    バネ鋼メッキ
  • ミラー受部:
    ステンレス
  • ミラー材質:
    ガラス
  • グリップサイズ:
    Φ13

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
全長
重量
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
286~387mm
120g
4518340854642

1個

1,660( 1,826円 )

1日目

一部当日出荷可能

438~698mm
180g
4518340854659

1個

2,450( 2,695円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式
・ボールジョイント付。
あらゆる角度で点検可能
・使用中に回転しない六角軸

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

点検ミラー(伸縮型) EA724EJ

点検ミラー(伸縮型) EA724EJ

    点検ミラー(伸縮型)

    点検ミラー(伸縮型)

      点検ミラー(ポケット型) クリップ付

      点検ミラー(ポケット型) クリップ付

        25x50mm/115-495mm 点検ミラー(伸縮柄)

        25x50mm/115-495mm 点検ミラー(伸縮柄)

          φ57/168-924mm 点検ミラー(伸縮型)

          φ57/168-924mm 点検ミラー(伸縮型)

            点検ミラー(伸縮柄) EA724CD

            点検ミラー(伸縮柄) EA724CD

              51x76mm/228-770mm 点検ミラー(伸縮柄)

              51x76mm/228-770mm 点検ミラー(伸縮柄)

                φ60/212-755mm 点検ミラー(伸縮柄)

                φ60/212-755mm 点検ミラー(伸縮柄)

                  点検ミラー(ガラスミラー/ステンレス製)

                  点検ミラー(ガラスミラー/ステンレス製)

                    点検ミラー(伸縮/ステンレス製) EA724GT

                    点検ミラー(伸縮/ステンレス製) EA724GT

                      φ60/380mm 点検ミラー(2倍)

                      φ60/380mm 点検ミラー(2倍)

                        102x152mm/250-890mm 点検ミラー(伸縮柄)

                        102x152mm/250-890mm 点検ミラー(伸縮柄)

                          φ57 作業用ミラー(マグネット付)

                          φ57 作業用ミラー(マグネット付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,660円 1,660円 1,130円 1,430円 2,780円 2,190円 4,010円 4,310円 1,800円 3,180円 1,390円 6,630円 3,490円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 点検鏡 点検鏡 点検鏡 点検鏡 点検鏡 点検鏡 点検鏡 点検鏡 点検鏡 点検鏡 点検鏡 点検鏡 点検鏡
                            倍率(倍) 等倍 - - 等倍 等倍 等倍 等倍 3 等倍 等倍 2 等倍 等倍
                            外径(mm) 54×89 - - 25×50(楕円) 57 - 51×76 60 - - 60 102×152 57
                            グリップ部材質 ビニール製絶縁グリップ - - - - - - - - - - - -
                            シャフト材質 バネ鋼メッキ - - バネ鋼メッキ スチール ステンレス - - - - - ステンレス -

                            点検ミラー(伸縮型) EA724EJのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました