(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

点検ミラー(伸縮/LED付)

点検ミラー(伸縮/LED付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,690円
税込単価
4,059円

【特長】・ボールジョイント付(360°回転可能)・濡れた状態や油が付いた手でも...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    点検鏡
  • 倍率(倍):
    等倍
  • ライト有無:
    LEDライト有
  • 外径(mm):
    46×67
  • サイズ:
    黒枠込み:55×89mm
  • 電源:
    CR2032×2個(付属)
  • 伸縮長:
    269~754mm
  • 光源:
    白色LED球3個
  • 重量:
    126g(電池含)
  • JANコード:
    4548745365832

型番

EA724CD-30 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA724CD-30

1個

3,690( 4,059円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールジョイント付(360°回転可能)
・濡れた状態や油が付いた手でも滑らないグリップ

商品情報

使用方法・使用事例

使用事例

46x67mm/180-665mm 点検ミラー(伸縮/LED付) 使用方法01

カタログ

 

Loading...

EA724CD-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

点検ミラー(伸縮/LED付)の型番EA724CD-30のページです。
型番EA724CD-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

点検ミラー(伸縮/LED付)

点検ミラー(伸縮/LED付)

    点検ミラー(伸縮/LEDライト付)

    点検ミラー(伸縮/LEDライト付)

      51x76mm/228-770mm 点検ミラー(伸縮柄)

      51x76mm/228-770mm 点検ミラー(伸縮柄)

        φ60/212-755mm 点検ミラー(伸縮柄)

        φ60/212-755mm 点検ミラー(伸縮柄)

          LEDライトルーペ(スライドシキ) 9635(7599)

          LEDライトルーペ(スライドシキ) 9635(7599)

            x2.3/ φ85mm ルーペ(LEDライト・マグネット付)

            x2.3/ φ85mm ルーペ(LEDライト・マグネット付)

              マルチライトルーペ

              マルチライトルーペ

                レーザーロボNeo BRIGHT

                レーザーロボNeo BRIGHT

                  x8/30mm ルーペ(LEDライト付)

                  x8/30mm ルーペ(LEDライト付)

                    54x 86mm/145-735mm 点検ミラー(ステンレス製)

                    54x 86mm/145-735mm 点検ミラー(ステンレス製)

                      LED フラッシュルーペ(手持ちルーペ)

                      LED フラッシュルーペ(手持ちルーペ)

                        伸縮型ミラー(ライト付)

                        伸縮型ミラー(ライト付)

                          100x72/398-1465mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付)

                          100x72/398-1465mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ 池田レンズ工業 シンワ測定 エスコ エスコ 新潟精機(SK) エスコ エスコ
                            通常価格 3,690円 3,250円 4,010円 4,310円 1,490円 29,625円 2,014円 21,972円 11,800円 3,520円 4,500円 24,060円 9,150円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 点検鏡 点検鏡 点検鏡 点検鏡 - スタンドルーペ 手持ちルーペ マイクロスコープ 手持ちルーペ 点検鏡 手持ちルーペ 点検鏡 点検鏡
                            倍率(倍) 等倍 等倍 等倍 3 - 2.3 2 / 4 - 8 等倍 2 等倍 等倍
                            ライト有無 LEDライト有 LEDライト有 - - - LEDライト有 LEDライト有 - LEDライト有 - LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有
                            外径(mm) 46×67 - 51×76 60 - 85 - - 30 54×86 - - 100×72
                            サイズ 黒枠込み:55×89mm - - - - - - - - - - - -

                            点検ミラー(伸縮/LED付)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            回転物の芯振れの確認に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/24
                            旋盤に回転物をセットして芯振れを測定しています。回転物の裏側の部分での測定器の針の振れが見えなくなるので、この商品を使い針の振れを見ています。ミラーのサイズも良かったですし、ライトが付いていてより良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            見難いところの確認用
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/08
                            装置の見難いところの確認用に使用しています。ライトも付いているので多少暗いところでも使えます。ヘッドはもう一回り小さい方がよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました