トルクテスターでトルク値を調整し、ネジを締めることができるトルクドライバーです...
EA723VR-1 | 【商品仕様】 ・右回転用 ・全長…155mm ・六角対辺…1/4" ・精度…±6% ・トルク範囲…0.3/1.2N・m ・最小目盛…0.05N・m ・初期設定トルク…0.3N・m ・クイックリリースビットホルダー付 ・トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。 ・JAN:4518340325012 |
---|---|
EA723VR-2 | 【商品仕様】 ・右回転用 ・全長…155mm ・六角対辺…1/4" ・精度…±6% ・クイックリリースビットホルダー付 ・トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。 ・トルク範囲…1.2/3.0N・m ・最小目盛…0.10N・m ・初期設定トルク…1.2N・m ・JAN:4518340325029 |
●重量・・・120g
●バックキャップ10個付
●ナットドライバーを使用して調整してください。
※トルク設定時に緩めすぎると再セットできなくなるおそれがありますので、緩めすぎないようにしてください。
トルクテスターでトルク値を調整し、ネジを締めることができるトルクドライバーです。