(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.2- 3.0N.m トルクドライバー/ESD 調整式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1.2- 3.0N.m トルクドライバー/ESD 調整式

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
21,450円
税込単価
23,595円

【商品仕様】・六角対辺…1/4"・全長…155mm・精度…±6%・トルク範囲…...

詳細情報を確認する

  • トルク調整範囲(cN・m):
    120~300
  • 最小目盛(cN・m):
    10
  • 精度(%):
    ±6
  • 空転式/非空転式:
    非空転式
  • 負荷方向:
  • 全長(mm):
    155
  • 校正証明書:
    なし
  • 樹脂グリップ:
  • 差込六角対辺:
    1/4

型番

EA723VH-22 解除

Loading...

製品仕様

型番全長トルク範囲重量
EA723VH-22155mm1.2~3.0N・m140g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723VH-22

1個

21,450( 23,595円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・六角対辺…1/4"
・全長…155mm
・精度…±6%
・トルク範囲…1.2/3.0N・m
・最小目盛…0.10N・m
・重量…140g
・クイックリリースビットボルダー付
・右回転方向でトルクがきき、左回転方向で通常のドライバーとして使用できます。
・JAN:4518340657946

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

1.2- 3.0N.m トルクドライバー/ESD 調整式の型番EA723VH-22のページです。
型番EA723VH-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.2- 3.0N.m トルクドライバー/ESD 調整式

1.2- 3.0N.m トルクドライバー/ESD 調整式

    0.3- 1.2N.m トルクドライバー/ESD 調整式

    0.3- 1.2N.m トルクドライバー/ESD 調整式

      T15/3.0N.m  [Torx]トルクドライバー

      T15/3.0N.m [Torx]トルクドライバー

        T 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバー

        T 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバー

          イージートルク トルクドライバー

          イージートルク トルクドライバー

            マイクロESDトルクドライバー 1460 ESD

            マイクロESDトルクドライバー 1460 ESD

              マイクロESDトルクドライバーセット

              マイクロESDトルクドライバーセット

                トーニチ トルクドライバ RNTD30CN

                トーニチ トルクドライバ RNTD30CN

                  トルクフィックス(R)固定トルクドライバー

                  トルクフィックス(R)固定トルクドライバー

                    トルクグリップ 軸長32mm

                    トルクグリップ 軸長32mm

                      トルクビットホルダー 7462/7463

                      トルクビットホルダー 7462/7463

                        トーニチ トルクドライバ RNTD60CN

                        トーニチ トルクドライバ RNTD60CN

                          トーニチ トルクドライバ RNTD500CN

                          トーニチ トルクドライバ RNTD500CN

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ WIHA WERA WERA 東日製作所 WIHA TONE WERA 東日製作所 東日製作所
                            通常価格 21,450円 20,450円 9,020円 7,740円 7,355円 28,925円 16,399円 - 20,923円 2,650円 16,522円 - -
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   8日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   7日目   8日目  
                            トルク調整範囲(cN・m) 120~300 30~120 - - - - - - - - - - -
                            最小目盛(cN・m) 10 5 - - - - - - - - - - -
                            精度(%) ±6 ±6 - - - - - - - - - - -
                            空転式/非空転式 非空転式 非空転式 - - - - - - - - - - -
                            負荷方向 - - - - - - - - - - -

                            1.2- 3.0N.m トルクドライバー/ESD 調整式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました