(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.3- 1.2N.m トルクドライバー/ESD 調整式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0.3- 1.2N.m トルクドライバー/ESD 調整式

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,450円 19,809円
税込単価
22,495円 21,790円

【商品仕様】・六角対辺…1/4"・全長…155mm・精度…±6%・トルク範囲…...

詳細情報を確認する

  • トルク調整範囲(cN・m):
    30~120
  • 最小目盛(cN・m):
    5
  • 精度(%):
    ±6
  • 空転式/非空転式:
    非空転式
  • 負荷方向:
  • 全長(mm):
    155
  • 校正証明書:
    なし
  • 樹脂グリップ:
  • 差込六角対辺:
    1/4

型番

EA723VH-21 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723VH-21

1個

20,450円

19,809

( 21,790円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・六角対辺…1/4"
・全長…155mm
・精度…±6%
・トルク範囲…0.3/1.2N・m
・最小目盛…0.05N・m
・重量…140g
・クイックリリースビットボルダー付
・右回転方向でトルクがきき、左回転方向で通常のドライバーとして使用できます。
・JAN:4518340657939

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.3- 1.2N.m トルクドライバー/ESD 調整式の型番EA723VH-21のページです。
型番EA723VH-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.3- 1.2N.m トルクドライバー/ESD 調整式

0.3- 1.2N.m トルクドライバー/ESD 調整式

    1.2- 3.0N.m トルクドライバー/ESD 調整式

    1.2- 3.0N.m トルクドライバー/ESD 調整式

      T15/3.0N.m  [Torx]トルクドライバー

      T15/3.0N.m [Torx]トルクドライバー

        T 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバー

        T 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバー

          トルクドライバー トルクスプラス 300 IP

          トルクドライバー トルクスプラス 300 IP

            トルクドライバー 六角 300

            トルクドライバー 六角 300

              トルクドライバー トルクス 300 TX

              トルクドライバー トルクス 300 TX

                トルクビットホルダー 7460/7461

                トルクビットホルダー 7460/7461

                  トルクドライバー(単能型)用グリップ

                  トルクドライバー(単能型)用グリップ

                    トーニチ トルクドライバ RNTD30CN

                    トーニチ トルクドライバ RNTD30CN

                      トーニチ トルクドライバ RNTD60CN

                      トーニチ トルクドライバ RNTD60CN

                        トーニチ トルクドライバ RNTD500CN

                        トーニチ トルクドライバ RNTD500CN

                          トルクフィックス(R)固定トルクドライバー

                          トルクフィックス(R)固定トルクドライバー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ WERA WERA WERA WERA ボンダス 東日製作所 東日製作所 東日製作所 WIHA
                            通常価格 20,450円 21,450円 9,020円 7,740円 6,699円 6,459円 5,872円 8,641円 7,284円 - - - 20,923円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目~   8日目   7日目   8日目   1日目  
                            トルク調整範囲(cN・m) 30~120 120~300 - - - - - - - - - - -
                            最小目盛(cN・m) 5 10 - - - - - - - - - - -
                            精度(%) ±6 ±6 - - - - - - - - - - -
                            空転式/非空転式 非空転式 非空転式 - - - - - - - - - - -
                            負荷方向 - - - - - - - - - - -

                            0.3- 1.2N.m トルクドライバー/ESD 調整式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました