(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.3-6.0N.m トルクドライバーセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0.3-6.0N.m トルクドライバーセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
53,610円
税込単価
58,971円

【商品仕様】・ヘックスビット…2・2.5・3・4・5・6mm・トルクスビット…...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    トルクドライバーセット
  • トルクスビット:
    T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30
  • トルクスプラスビット:
    6IP・7IP・8IP・9IP・10IP・15IP・20IP・25IP・30IP
  • ドライバー型アジャスタブルトルクレンチ:
    トルク範囲:0.3~1.2N・m(最小目盛0.05N・m)×1、1.2~3.0N・m(最小目盛0.10N・m)×1、六角軸:1/4”×155mm、クイックリリース
  • ヘックスビット:
    2・2.5・3・4・5・6mm
  • ハンドル数:
    3本
  • ピストル型アジャスタブルトルクレンチ(ー2のみ):
    トルク範囲:3.0~6.0N・m(最小目盛0.25N・m)×1、六角軸:1/4"×150mm、クイックリリース
  • 総重量:
    1.12kg
  • 型番:
    074739
  • メーカー:
    Wera
  • 商品名:
    7440/41/42

型番

EA723VG-2 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

0.3-6.0N.m トルクドライバーセット 製品特長01
0.3-6.0N.m トルクドライバーセット 製品特長02
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723VG-2

1個

53,610( 58,971円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ヘックスビット…2・2.5・3・4・5・6mm
・トルクスビット…T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・
T25・T30
・トルクスプラスビット…6IP・7IP・8IP・9IP・10IP・
15IP・20IP・25IP・30IP
・ドライバー型アジャスタブルトルクレンチ…
トルク範囲0.3/1.2N・m(最小目盛0.05N・m)×1、
1.2/3.0N・m(最小目盛0.10N・m)×1、
六角軸1/4"×155mm、クイックリリース
・ピストル型アジャスタブルトルクレンチ(-2のみ)…
トルク範囲3.0/6.0N・m(最小目盛0.25N・m)×1、
六角軸1/4"×150mm、クイックリリース
・ハンドル数…3本
・総重量…1.12kg
・JAN:4518340658912

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.3-6.0N.m トルクドライバーセットの型番EA723VG-2のページです。
型番EA723VG-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.3-6.0N.m トルクドライバーセット

0.3-6.0N.m トルクドライバーセット

    0.3-3.0N.m トルクドライバーセット

    0.3-3.0N.m トルクドライバーセット

      Tハンドルトルクバリオ(可変Tハンドル トルクレンチ)

      Tハンドルトルクバリオ(可変Tハンドル トルクレンチ)

        Tハンドルトルクバリオセット

        Tハンドルトルクバリオセット

          Tハンドルトルクフィックス®(固定Tハンドルトルクレンチ)

          Tハンドルトルクフィックス®(固定Tハンドルトルクレンチ)

            Tハンドル トルクバリオ用交換ブレード(六角ねじ用)

            Tハンドル トルクバリオ用交換ブレード(六角ねじ用)

              トルクバリオ ESD静電防止トルクドライバー

              トルクバリオ ESD静電防止トルクドライバー

                トルクドライバー用アダプター

                トルクドライバー用アダプター

                  ビーハ トルクセッター(トルクバリオ®用)

                  ビーハ トルクセッター(トルクバリオ®用)

                    トルクスプラス(R)ねじ用交換ブレード

                    トルクスプラス(R)ねじ用交換ブレード

                      高性能水溶性切削液・研削液“オーガニックシリーズ”

                      高性能水溶性切削液・研削液“オーガニックシリーズ”

                        エクスカリバ―MT3200

                        エクスカリバ―MT3200

                          水性切削液 / 水性研削液

                          水性切削液 / 水性研削液

                            メーカー エスコ エスコ WIHA WIHA WIHA WIHA WIHA HAZET WIHA WIHA ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 53,610円 38,150円 41,761円 52,956円 37,419円 2,260円 30,408円 5,363円 3,400円 2,260円 9,570円 33,794円 13,050円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   5日目   3日目   3日目  
                            種類 トルクドライバーセット トルクドライバーセット - - - - - アダプター - - - - -
                            トルクスビット T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30 T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30 - - - - - - - - - - -
                            トルクスプラスビット 6IP・7IP・8IP・9IP・10IP・15IP・20IP・25IP・30IP 6IP・7IP・8IP・9IP・10IP・15IP・20IP・25IP・30IP - - - - - - - - - - -
                            ドライバー型アジャスタブルトルクレンチ トルク範囲:0.3~1.2N・m(最小目盛0.05N・m)×1、1.2~3.0N・m(最小目盛0.10N・m)×1、六角軸:1/4”×155mm、クイックリリース トルク範囲:0.3~1.2N・m(最小目盛0.05N・m)×1、1.2~3.0N・m(最小目盛0.10N・m)×1、六角軸:1/4"×155mm、クイックリリース - - - - - - - - - - -
                            ヘックスビット 2・2.5・3・4・5・6mm 2・2.5・3・4・5・6mm - - - - - - - - - - -

                            0.3-6.0N.m トルクドライバーセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トルクドライバー関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました