(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

60 -300 N.m 1/2"sq トルクレンチ(ラチェット式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

60 -300 N.m 1/2"sq トルクレンチ(ラチェット式)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,160円
税込単価
16,676円

【商品仕様】・精度…±3%・ラチェット部は左右切替式・測定方向は右方向(時計回...

詳細情報を確認する

  • ヘッドタイプ:
    ラチェット式
  • 設定方式:
    プリセット
  • 差込角:
    1/2”
  • ギア数:
    45歯
  • 全長:
    595mm
  • 設定可能範囲:
    1N・m単位
  • トルク範囲:
    60~300N・m
  • 最小目盛:
    60N・m
  • 精度:
    ±3%
  • 送り角:
  • 重量(g):
    1330

型番

EA723TA-5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723TA-5

1個

15,160( 16,676円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・精度…±3%
・ラチェット部は左右切替式
・測定方向は右方向(時計回り)のみです。
・差込角…1/2"
・トルク範囲(N・m)…60/300
・全長(mm)…595
・JAN:4518340515536

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

60 -300 N.m 1/2"sq トルクレンチ(ラチェット式)の型番EA723TA-5のページです。
型番EA723TA-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

60 -300 N.m 1/2"sq トルクレンチ(ラチェット式)

60 -300 N.m 1/2"sq トルクレンチ(ラチェット式)

    ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ ソケットホールド機構付

    ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ ソケットホールド機構付

      1~5Nm アジャスタブル型トルクレンチ

      1~5Nm アジャスタブル型トルクレンチ

        25-130Nm トルクレンチ(アジャスタブル)

        25-130Nm トルクレンチ(アジャスタブル)

          10- 50Nm トルクレンチ(アジャスタブル)

          10- 50Nm トルクレンチ(アジャスタブル)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 15,160円 26,923円 30,780円 69,440円 58,760円
            通常出荷日 2日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目  
            ヘッドタイプ ラチェット式 ラチェット式 交換式 交換式 交換式
            設定方式 プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット
            差込角 1/2” 1/2" - - -
            ギア数 45歯 - - - -
            全長 595mm - - - -

            60 -300 N.m 1/2"sq トルクレンチ(ラチェット式)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました