(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10mm スパナヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

10mm スパナヘッド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,740円
税込単価
8,514円

【商品仕様】・全長…17.5mm・適合機種…EA723ST-2、EA723ST...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    スパナヘッド
  • 寸法図サイズ:
    ジョイントサイズ(mm):9×12スパナ部外径(b;mm):26スパナ部厚み(h;mm):5.5ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S;mm):17.5
  • 適合機種:
    EA723ST-2、EA723ST-4、旧EA723ST-5、旧EA723ST-10EA723S-21~-23
  • 重量(g):
    42
  • 対辺:
    10mm

型番

EA723SE-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723SE-10

1個

7,740( 8,514円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…17.5mm
・適合機種…EA723ST-2、EA723ST-4、
旧EA723ST-5、旧EA723ST-10
EA723S-21/-23
・対辺…10mm
・ヘッド幅…26mm
・JAN:4518340066557

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10mm スパナヘッドの型番EA723SE-10のページです。
型番EA723SE-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10mm スパナヘッド

10mm スパナヘッド

    7mm スパナヘッド

    7mm スパナヘッド

      24mm スパナヘッド

      24mm スパナヘッド

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 7,740円 8,330円 9,670円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目  
        形状 スパナヘッド スパナヘッド スパナヘッド
        寸法図サイズ ジョイントサイズ(mm):9×12スパナ部外径(b;mm):26スパナ部厚み(h;mm):5.5ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S;mm):17.5 ジョイントサイズ(mm):9×12スパナ部外径(b;mm):22スパナ部厚み(h;mm):5ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S;mm):17.5 ジョイントサイズ(mm):14×18スパナ部外径(b;mm):53スパナ部厚み(h;mm):12ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S;mm):25
        適合機種 EA723ST-2、EA723ST-4、旧EA723ST-5、旧EA723ST-10EA723S-21~-23 EA723ST-2、EA723ST-4、旧EA723ST-5、旧EA723ST-10EA723S-21~-23 旧EA723ST-12、旧EA723ST-20、旧EA723ST-40、EA723S-26~-28
        重量(g) 42 40 167
        対辺 10mm 7mm 24mm

        10mm スパナヘッドのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました