(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10- 50Nm トルクレンチ(アジャスタブル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

10- 50Nm トルクレンチ(アジャスタブル)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,760円 55,492円
税込単価
64,636円 61,041円

【商品仕様】・精度…±3%・多目的に使えるヘッド交換式・設定値がひと目でわかる...

詳細情報を確認する

  • ヘッドタイプ:
    交換式
  • 設定方式:
    プリセット
  • 最小目盛(N・m):
    0.25
  • トルク範囲(N・m):
    10~50
  • トルク範囲:
    10-50Nm
  • ヘッド差込角:
    9×12mm
  • 全長(mm):
    330
  • 精度:
    ±3%
  • 重量(g):
    831

型番

EA723S-22 解除

Loading...

製品仕様

型番設定方式ヘッドタイプ最小目盛(N・m)トルク範囲(N・m)全長(mm)
EA723S-22プリセット交換式0.2510~50330
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723S-22

1個

58,760円

55,492

( 61,041円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・精度…±3%
・多目的に使えるヘッド交換式
・設定値がひと目でわかる数字表示
・トルク範囲(N・m)…10/50
・最小目盛(N・m)…0.25
・全長(mm)…330
・ヘッド差込角…9×12mm
・JAN:4548745274349

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

10- 50Nm トルクレンチ(アジャスタブル)の型番EA723S-22のページです。
型番EA723S-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10- 50Nm トルクレンチ(アジャスタブル)

10- 50Nm トルクレンチ(アジャスタブル)

    25-130Nm トルクレンチ(アジャスタブル)

    25-130Nm トルクレンチ(アジャスタブル)

      ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ ソケットホールド機構付

      ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ ソケットホールド機構付

        60 -300 N.m 1/2"sq トルクレンチ(ラチェット式)

        60 -300 N.m 1/2"sq トルクレンチ(ラチェット式)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 58,760円 69,440円 26,923円 15,160円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目  
          ヘッドタイプ 交換式 交換式 ラチェット式 ラチェット式
          設定方式 プリセット プリセット プリセット プリセット
          最小目盛(N・m) 0.25 - - -
          トルク範囲(N・m) 10~50 - - -
          トルク範囲 10-50Nm - - 60~300N・m

          10- 50Nm トルクレンチ(アジャスタブル)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました