(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

20-120cNm トルクドライバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

20-120cNm トルクドライバー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
65,910円 62,660円
税込単価
72,501円 68,926円

【商品仕様】・差込角…1/4"・精度…±6%・品番によってタイプ別の特長があり...

詳細情報を確認する

  • トルク調整範囲(cN・m):
    20~120
  • 最小目盛(cN・m):
    1
  • 精度(%):
    ±6
  • 空転式/非空転式:
    非空転式
  • 負荷方向:
  • 全長(mm):
    157
  • 校正証明書:
    なし
  • 重量(g):
    192
  • 差込六角対辺:
    1/4"
  • タイプ:
    B
  • 型番:
    775/12
  • メーカー:
    STAHLWILLE(スタビレー)

型番

EA723S-12 解除

Loading...

製品仕様

型番重量(g)トルク範囲(cN・m)全長(mm)
EA723S-1219220~120157
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723S-12

1個

65,910円

62,660

( 68,926円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・差込角…1/4"
・精度…±6%
・品番によってタイプ別の特長があります。
・トルク範囲…20/120cNm
・最小目盛…1cNm
・タイプ…B
・全長…157mm
・JAN:4548745039979

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

20-120cNm トルクドライバーの型番EA723S-12のページです。
型番EA723S-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

20-120cNm トルクドライバー

20-120cNm トルクドライバー

    0.3-1.2N.m トルクドライバー(アジャスタブル)

    0.3-1.2N.m トルクドライバー(アジャスタブル)

      トルクドライバー(プリセット型)

      トルクドライバー(プリセット型)

        1.2-3.0N.m トルクドライバー(アジャスタブル)

        1.2-3.0N.m トルクドライバー(アジャスタブル)

          トルクドライバー/ESD(プリセット型)

          トルクドライバー/ESD(プリセット型)

            1.2-3.0N.m トルクドライバーセット(アジャスタブル)

            1.2-3.0N.m トルクドライバーセット(アジャスタブル)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 65,910円 17,300円 10,910円 17,420円 14,950円 27,900円
              通常出荷日 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目  
              トルク調整範囲(cN・m) 20~120 30~120 - 120~300 - 120~300
              最小目盛(cN・m) 1 5 - 10 - 10
              精度(%) ±6 ±6 ±6 ±6 ±6 ±6
              空転式/非空転式 非空転式 非空転式 空転式 非空転式 空転式 非空転式
              負荷方向

              20-120cNm トルクドライバーのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました