(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/2"sq デジタル式トルク測定器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1/2"sq デジタル式トルク測定器

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,600円
税込単価
14,960円

【商品仕様】・差込角…1/2"・トルク範囲…20/200N・m・精度…±3%・...

詳細情報を確認する

  • 重量(g):
    184
  • サイズ:
    45×24×75(H)mm
  • トルク範囲(N・m):
    20~200
  • 付属品:
    校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース付、単4アルカリ乾電池(お試し用)×2本
  • 使用電池:
    単4×2本(付属)
  • 精度:
    ±3%
  • 差込角:
    1/2”

型番

EA723NH-4 解除

Loading...

製品仕様

型番重量(g)サイズ付属品使用電池
EA723NH-418445×24×75(H)mm校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース付、単4アルカリ乾電池(お試し用)×2本単4×2本(付属)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723NH-4

1個

13,600( 14,960円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・差込角…1/2"
・トルク範囲…20/200N・m
・精度…±3%
・サイズ…45×24×75(H)mm
・重量…184g
・使用電池…単4×2本(付属)
・付属品…校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース付、単4アルカリ乾電池(お試し用)×2本
・ラチェットハンドル・スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類とソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。
・JAN:4548745970425

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

1/2"sq デジタル式トルク測定器の型番EA723NH-4のページです。
型番EA723NH-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/2"sq デジタル式トルク測定器

1/2"sq デジタル式トルク測定器

    3/8"sq デジタル式トルク測定器

    3/8"sq デジタル式トルク測定器

      アナログ式トルクメータ(置針付)

      アナログ式トルクメータ(置針付)

        ATG/BTG トルクゲージ

        ATG/BTG トルクゲージ

          トルクメータ(トルクレンチ検査機)

          トルクメータ(トルクレンチ検査機)

            ATG/BTG トルクゲージ(置針付)

            ATG/BTG トルクゲージ(置針付)

              ハンディデジトルク

              ハンディデジトルク

                CEDAR 回転トルク計

                CEDAR 回転トルク計

                  アナログ式トルクメータ

                  アナログ式トルクメータ

                    トルクレンチチェッカー

                    トルクレンチチェッカー

                      トルク計測器 HP/HDPシリーズ用充電器

                      トルク計測器 HP/HDPシリーズ用充電器

                        トルクチェッカーTTC-60・TTC-500

                        トルクチェッカーTTC-60・TTC-500

                          メーカー エスコ エスコ 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 TONE 杉崎計器 東日製作所 東日製作所 ハイオス TONE
                          通常価格 13,600円 11,811円 192,719円 32,260円 203,620円 38,988円 11,781円 294,000円 146,382円 235,700円 1,850円 107,997円
                          通常出荷日 1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   2日目~   当日出荷可能 39日目   4日目   4日目~   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          重量(g) 184 194 - - - - - - - - - -
                          サイズ 45×24×75(H)mm 45×24×75(H)mm - - - - - - - - - -
                          トルク範囲(N・m) 20~200 - - - - - - - - - - -
                          付属品 校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース付、単4アルカリ乾電池(お試し用)×2本 校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース付、単4アルカリ乾電池(お試し用)×2本 - - - - - - - - - -
                          使用電池 単4×2本(付属) 単4×2本(付属) - - - - - - - - - -

                          1/2"sq デジタル式トルク測定器のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          トルク測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました