(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ ソケットホールド機構付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ ソケットホールド機構付

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
26,923円 26,249円
税込単価
29,615円 28,874円

【商品仕様】・差込角…1/2"・サイズ…B:36mmH:30mmT:14mmL...

詳細情報を確認する

  • トルク調整範囲(N・m):
    20~100
  • ヘッドタイプ:
    ラチェット式
  • 負荷方向:
  • 精度:
    ±3%
  • 最小目盛(N・m):
    1
  • 設定方式:
    プリセット
  • 全長(mm):
    387
  • 差込角:
    1/2"
  • JANコード:
    4548745588040
  • ケースサイズ:
    (W)505×(D)97×(H)75mm
  • サイズ:
    B:36mm、H:30mm、T:14mm
  • ハンドルカラー:
    ブラック
  • 重量(g):
    770
  • メーカー:
    TONE
  • 型番:
    T4MN100H

型番

EA723NE-100B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723NE-100B

1個

26,923円

26,249

( 28,874円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・差込角…1/2"
・サイズ…B:36mmH:30mmT:14mmL(全長):387mm
・トルク範囲…20/100N・m
・最小目盛…1.0N・m
・精度…±3%
・重量…770g
・設定値がひと目でわかる数字表示
・校正証明書付
・ソケットホールド機構付
・ハンドルカラー…ブラック
・ケース付き
・ケースサイズ…(W)505×(D)97×(H)75mm
・トルク負荷方向は右回転のみです。
・JAN:4548745588040

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ ソケットホールド機構付の型番EA723NE-100Bのページです。
型番EA723NE-100Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ ソケットホールド機構付

ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ ソケットホールド機構付

    ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ

    ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ

      40-200Nm 1/2sq [ラチェット式]トルクレンチ

      40-200Nm 1/2sq [ラチェット式]トルクレンチ

        2- 6Nm 1/4sq  [ラチェット式]トルクレンチ

        2- 6Nm 1/4sq [ラチェット式]トルクレンチ

          100-700Nm3/4sq [ラチェット式]トルクレンチ

          100-700Nm3/4sq [ラチェット式]トルクレンチ

            3~15N.m アジャスタブル型トルクレンチ

            3~15N.m アジャスタブル型トルクレンチ

              10-50N.m アジャスタブルトルクレンチ EA723MF-5

              10-50N.m アジャスタブルトルクレンチ EA723MF-5

                10-50N.m アジャスタブルトルクレンチ EA723MF-4

                10-50N.m アジャスタブルトルクレンチ EA723MF-4

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 26,923円 22,256円 27,731円 18,397円 74,529円 32,988円 35,646円 32,988円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                  トルク調整範囲(N・m) 20~100 20~100 40~200 - - 3~15 - 10~50
                  ヘッドタイプ ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 スパナ式 スパナ式 スパナ式
                  負荷方向 - - - - -
                  精度 ±3% ±3% ±3% - - ±4% - ±4%
                  最小目盛(N・m) 1 1 2 - - 0.2 - 0.5

                  ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ ソケットホールド機構付のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました