・差込角…1/2"
・サイズ…B:45.2mmH:34mmT:17.8mmL(全長):526mm
・トルク範囲…40/200N・m
・最小目盛…2.0N・m
・精度…±3%
・重量…1400g
・トルク負荷方向…右回転
・設定トルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
・ケース付
・ケースサイズ…(W)765×(D)97×(H)70mm
・設定値がひと目でわかる数字表示
・校正証明書付
・ハンドルカラー…ブラック
・トルク負荷方向は右回転のみです。
・JAN:4548745540765
40-200Nm 1/2sq [ラチェット式]トルクレンチの型番EA723ND-200のページです。
型番EA723ND-200に関する仕様情報を記載しております。