【商品仕様】・差込角…1/2"・サイズ…B:36mm、H:30.4mm、T:1...
【商品仕様】
・差込角…1/2"
・サイズ…B:36mm、H:30.4mm、T:14mm、L(全長):387mm
・トルク範囲…20/100N・m
・最小目盛…1.0N・m
・精度…±3%
・重量…770g
・トルク負荷方向…右回転
・設定トルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
・ケース付
・ケースサイズ…(W)505×(D)97×(H)70mm
・設定値がひと目でわかる数字表示
・校正証明書付
・ハンドルカラー…黒
・トルク負荷方向は右回転のみです。
・JAN:4548745540741
Loading...
ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチの型番EA723ND-100Bのページです。
型番EA723ND-100Bに関する仕様情報を記載しております。