(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

60-600cNm [デジタル]トルクドライバー

60-600cNm [デジタル]トルクドライバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,750円
税込単価
20,625円

【商品仕様】・六角対辺…1/4"・全長…212mm・本体重量…0.15kg・精...

詳細情報を確認する

  • トルク範囲(最小目盛):
    60.0~99.99cN・m(0.01cN・m)100.0~600.0cN・m(0.1cN・m)
  • 全長:
    212mm
  • 六角対辺:
    1/4”
  • 本体重量:
    0.15kg
  • 精度:
    ±3%
  • 電源:
    単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
  • (ー)ビット:
    5.5・6・8mm
  • (+)ビット:
    #1・#2・#3

型番

EA723MH-6 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723MH-6

1個

18,750( 20,625円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・六角対辺…1/4"
・全長…212mm
・本体重量…0.15kg
・精度…±3%
・電源…単4電池×2本(付属)
・(+)ビット…#1・#2・#3
・(‐)ビット…5.5・6・8mm
・校正証明書付
・設定トルクに達するとLED点灯とブザーでお知らせします。
・小ねじ向けの極小トルクツールです。
・トルク範囲(最小目盛)…60.0/99.99cN・m(0.01cN・m)100.0/600.0cN・m(0.1cN・m)
・JAN:4518340678866

カタログ

 

EA723MH-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

60-600cNm [デジタル]トルクドライバーの型番EA723MH-6のページです。
型番EA723MH-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

60-600cNm [デジタル]トルクドライバー

60-600cNm [デジタル]トルクドライバー

    30-300cNm [デジタル]トルクドライバー

    30-300cNm [デジタル]トルクドライバー

      1.0-5.0Nm [デジタル]トルクドライバー

      1.0-5.0Nm [デジタル]トルクドライバー

        ドライバーデジトルクセット

        ドライバーデジトルクセット

          [デジタル]トルクドライバー

          [デジタル]トルクドライバー

            デジラチェ ドライバタイプ

            デジラチェ ドライバタイプ

              デジラチェ(R)ドライバ用 マグネット付アダプタソケット

              デジラチェ(R)ドライバ用 マグネット付アダプタソケット

                カノン 有線式トルクドライバーCN-LTDKSWP形

                カノン 有線式トルクドライバーCN-LTDKSWP形

                  トルクドライバーセット 8325SET-B

                  トルクドライバーセット 8325SET-B

                    トルクドライバー 8325A

                    トルクドライバー 8325A

                      Rrmsアラサ標準片

                      Rrmsアラサ標準片

                        ラインマスター(超硬チップタイプ)S32-130

                        ラインマスター(超硬チップタイプ)S32-130

                          テクロック マグネットベース MB-1050

                          テクロック マグネットベース MB-1050

                            メーカー エスコ エスコ エスコ TONE エスコ KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) 中村製作所 PBスイスツールズ PBスイスツールズ 日本金属電鋳 トラスコ中山 テクロック
                            通常価格 18,750円 17,721円 24,500円 15,899円 24,500円 24,335円 1,600円 31,444円 33,245円 23,820円 13,371円 28,948円 21,300円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   3日目   5日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目  
                            トルク範囲(最小目盛) 60.0~99.99cN・m(0.01cN・m)100.0~600.0cN・m(0.1cN・m) - - - - - - - - - - - -
                            全長 212mm - 179mm - - - - - - - - - -
                            六角対辺 1/4” - - - - - - - - - - - -
                            本体重量 0.15kg 0.15kg - - - - - - - - - - -
                            精度 ±3% - ±3% - - - - - - - - - -

                            60-600cNm [デジタル]トルクドライバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            デジタル式トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました