(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

68-340Nm 1/2"sq[デジタル]トルクレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

68-340Nm 1/2"sq[デジタル]トルクレンチ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,875円 55,612円
税込単価
62,563円 61,173円

【商品仕様】・差込角…1/2"・トルク範囲(N・m)…68/340・最小目盛(...

詳細情報を確認する

  • ヘッドタイプ:
    ラチェット式
  • トルク調整範囲(N・m):
    68~340
  • 最小読取値(N・m):
    5
  • 精度:
    ±3%
  • 測定方向:
    左右
  • 全長(mm):
    640
  • 電源:
    乾電池
  • 通信方式:
    有線
  • データメモリ数:
    最大250件
  • 表示:
    LED
  • JANコード:
    4518340677289
  • 付属品:
    校正証明書、通信用CD、USB転送ケーブル
  • 差込角:
    1/2"
  • 重量:
    1.45kg
  • 電源詳細:
    単3電池×2本(別売)
  • メーカー型番:
    T4DT340H
  • メーカー:
    TONE

型番

EA723MG-43 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723MG-43

1個

56,875円

55,612

( 61,173円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・差込角…1/2"
・トルク範囲(N・m)…68/340
・最小目盛(N・m)…5.0
・全長(mm)…640
・重量…1.45kg
・精度…±3%
・電源…単3電池×2本(付属)
・最大250件のデータを保存できます。
・設定トルクに達するとLED点灯とブザー音でお知らせします。
・左右両方向測定
・CSVファイルでパソコンへデータ転送できます。
・付属品…校正証明書、通信用CD、USB転送ケーブル
・JAN:4518340677289

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

68-340Nm 1/2"sq[デジタル]トルクレンチの型番EA723MG-43のページです。
型番EA723MG-43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

68-340Nm 1/2"sq[デジタル]トルクレンチ

68-340Nm 1/2"sq[デジタル]トルクレンチ

    12- 60Nm 3/8"sq[デジタル]トルクレンチ

    12- 60Nm 3/8"sq[デジタル]トルクレンチ

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 56,875円 38,200円
      通常出荷日 2日目   2日目  
      ヘッドタイプ ラチェット式 ラチェット式
      トルク調整範囲(N・m) 68~340 12~60
      最小読取値(N・m) 5 0.3
      精度 ±3% ±3%
      測定方向 左右 左右

      68-340Nm 1/2"sq[デジタル]トルクレンチのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      デジタル式トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました