【商品仕様】・全長…385mm・トルク範囲…5/50Nm・精度…±6%(≦10...
【商品仕様】
・全長…385mm
・トルク範囲…5/50Nm
・精度…±6%(≦10N・m)、±4%(>10N・m)
・最小目盛…2.5Nm
・ラチェット式
・両回し可能
・1000V絶縁
・差込角…3/8"
・JAN:4548745461879
5- 50Nm・3/8"sq 絶縁ラチェット式トルクレンチの型番EA723KN-3Aのページです。
型番EA723KN-3Aに関する仕様情報を記載しております。