(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

9mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

9mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

通常単価(税別)
8,990円
税込単価
9,889円

【商品仕様】・EA723HV-1、-2用スパナヘッド・差込角…9×12mm・対...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    スパナヘッド
  • 外径:
    22.3mm
  • 全長:
    38.5mm
  • 対辺:
    9mm
  • 差込角:
    9×12mm

型番

EA723HW-9 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723HW-9

1個

8,990( 9,889円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA723HV-1、-2用スパナヘッド
・差込角…9×12mm
・対辺…9mm
・外径…22.3mm
・全長…38.5mm
・JAN:4548745938210

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

9mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)の型番EA723HW-9のページです。
型番EA723HW-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

9mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

9mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

    4mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

    4mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

      21mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

      21mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

        5mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

        5mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

          6mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

          6mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

            7mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

            7mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

              8mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

              8mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 8,990円 8,990円 8,920円 8,990円 8,990円 8,260円 8,990円
                通常出荷日 2日目   1日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目  
                形状 スパナヘッド スパナヘッド スパナヘッド スパナヘッド スパナヘッド スパナヘッド スパナヘッド
                外径 22.3mm 11.7mm 45.4mm 13.2mm 16.4mm 18.0mm 20.0mm
                全長 38.5mm 34.2mm 46.0mm 35.0mm 36.0mm 37.0mm 38.0mm
                対辺 9mm 4mm 21mm 5mm 6mm 7mm 8mm
                差込角 9×12mm 9×12mm 9×12mm 9×12mm 9×12mm 9×12mm 9×12mm

                9mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました