【商品仕様】・トルク範囲:1~5N・m・最小目盛:0.025N・m・精度:±6...
【商品仕様】
・トルク範囲:1~5N・m
・最小目盛:0.025N・m
・精度:±6%
・表示単位:N・m
・材質:グリップ:ゴム
・全長:220mm
・重量:290g
・静電気放電タイプ
・多岐にわたって利用できるヘッド交換式のトルクレンチです
・ブレーキングメカニズム搭載
・ISO6789Class:Type2、ClassA
・コンパクトなデザインで狭いスペースでもアクセスできます
・トルクの範囲はファスナーやコネクタの様に迅速かつ容易に適用することができメンテナンスと修理のアプリケーションに理想的な多目的ツール
・ヘッドが付属しておりませんので、別売の差込角ヘッド、スパナヘッドと組合わせて使用して下さい
・EA723HW-4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、100、102が使用できます
・JAN:4548745933871
この商品に近い類似品がありませんでした。
1~5Nm アジャスタブル型トルクレンチの型番EA723HV-1のページです。
型番EA723HV-1に関する仕様情報を記載しております。