(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度管理用ラベル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温度管理用ラベル【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,750円 ~ 5,930円
税込価格
6,325円 ~ 6,523円

【特長】・異常発熱の発見に便利です・コンピューター、電気・機械設備などに貼り付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度管理用示温材
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • サイズ(mm):
    44(W)×0.25(D)×19(H)
  • 入数:
    10枚入り

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
表示温度(℃)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
132/137/143/148(270/280/290/300℉)
4548745577990

1パック

10個入り

5,750( 6,325円 )

1日目

182/193/204/215(360/380/400/420℉)
4548745578003

1パック

10個入り

5,930( 6,523円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・異常発熱の発見に便利です
・コンピューター、電気・機械設備などに貼り付けてご使用下さい
・溶剤・燃料・グリース・オイル・水や蒸気に耐性があります
・表示温度に達したときに色が変わります
・不可逆性で色が変わると、繰り返し使用できません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度管理用ラベル

温度管理用ラベル

    デジタル温度湿度計 デュアルチャンネル

    デジタル温度湿度計 デュアルチャンネル

      水没管理シール(不可逆性) MZ-R

      水没管理シール(不可逆性) MZ-R

        150x85mm 温度・湿度計

        150x85mm 温度・湿度計

          -40~99.9℃ ソーラー式温度計

          -40~99.9℃ ソーラー式温度計

            サーモピット 9MC

            サーモピット 9MC

              メーカー エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ アズワン
              通常価格 5,750円 5,600円 1,800円 5,300円 3,000円 13,099円
              通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
              商品タイプ 温度管理用示温材 温湿度計(外部センサータイプ) - 温湿度計 温度計(外部センサータイプ) -
              防滴・防水機能 なし なし - なし 防水 -
              サイズ(mm) 44(W)×0.25(D)×19(H) 本体:101(W)×24(D)×108(H)、センサ部:45(W)×12(D)×15(H) - 150(W)×17(D)×85(H) 本体:104(W)×15(D)×41(H)、温度センサーケーブル:Φ2.2×1000、センサー金属部:Φ3×25 -
              入数 10枚入り - - - - -

              温度管理用ラベルのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました