(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイメタル式 表面温度計(裏面マグネット付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バイメタル式 表面温度計(裏面マグネット付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
19,700円
税込価格
21,670円

レールの温度測定や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 材質:
    アルミニウム
  • 重量:
    43g
  • 仕様:
    バイメタル式
  • 精度:
    ±2%
  • 外径:
    50mm

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
温度最小表示(℃)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-20~250
2
4518340422322

1個

19,700( 21,670円 )

2日目

一部当日出荷可能

10~400
5
4518340422339

1個

19,700( 21,670円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

レールの温度測定や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイメタル式 表面温度計(裏面マグネット付)

バイメタル式 表面温度計(裏面マグネット付)

    バイメタル式 表面温度計(マグネット付)

    バイメタル式 表面温度計(マグネット付)

      300mm 温度・湿度計

      300mm 温度・湿度計

        162mm 温度・湿度計

        162mm 温度・湿度計

          温度計・湿度計セット ST-4 丸型

          温度計・湿度計セット ST-4 丸型

            φ135mm 最高・最低温度計

            φ135mm 最高・最低温度計

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ シンワ測定 エスコ
              通常価格 19,700円 19,700円 5,000円 2,810円 1,489円 4,130円
              通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能
              商品タイプ 温度計 温度計 温湿度計 温湿度計 温湿度計 温度計
              防滴・防水機能 なし なし なし なし - なし
              材質 アルミニウム アルミニウム - 枠:プラスチック樹脂、風防:ガラス - 本体:ABS樹脂、アクリル樹脂(透明板)
              重量 43g 43g - 300g - 125g
              仕様 バイメタル式 バイメタル式 - - - -

              バイメタル式 表面温度計(裏面マグネット付)のレビュー

              評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
              設備の温度測定に使用しています
              評価 3.0満足度:3.02020/08/05
              当社で製作している、プラスチック製品の射出成型の金型に取付けて使用しています。今までは、素材の温度は、測定していましたが、金型部の温度も測定することになり、購入しました。使っていくうちにズレてくるので、もう少しマグネットか強ければと思います。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました