(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイメタル式 表面温度計(マグネット付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バイメタル式 表面温度計(マグネット付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
19,700円
税込単価
21,670円

【特長】・この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 材質:
    アルミニウム
  • 重量:
    43g
  • 仕様:
    バイメタル式
  • 精度:
    ±2%
  • 外径:
    50mm

型番

EA722Y-120 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 高さ:13mm
 
-20゚C/+120℃ 表面温度計(マグネット付) 外観1

-20゚C/+120℃ 表面温度計(マグネット付) 外観2

-20゚C/+120℃ 表面温度計(マグネット付) 外観3

側面

■特長

  • この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。
  • 黒字の文字盤とカバー付です。
  • バイメタルセンサーの為、熱に対しては素早く反応します。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
温度最小表示(℃)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA722Y-120

-20~120
1
4518340422315

1個

19,700( 21,670円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です
・黒字の文字盤とカバー付です
・バイメタルセンサーの為、熱に対しては素早く反応します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バイメタル式 表面温度計(マグネット付)の型番EA722Y-120のページです。
型番EA722Y-120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイメタル式 表面温度計(マグネット付)

バイメタル式 表面温度計(マグネット付)

    バイメタル式 表面温度計(裏面マグネット付)

    バイメタル式 表面温度計(裏面マグネット付)

      φ135mm 最高・最低温度計

      φ135mm 最高・最低温度計

        φ130温度・湿度計

        φ130温度・湿度計

          高精度UD温・湿度計 EXシリーズ

          高精度UD温・湿度計 EXシリーズ

            オーブンメータ-

            オーブンメータ-

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン アズワン
              通常価格 19,700円 19,700円 4,130円 3,400円 2,500円 2,800円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   15日目  
              商品タイプ 温度計 温度計 温度計 温湿度計 - -
              防滴・防水機能 なし なし なし なし - -
              材質 アルミニウム アルミニウム 本体:ABS樹脂、アクリル樹脂(透明板) 本体:ABS樹脂、アクリル樹脂(透明板) - -
              重量 43g 43g 125g 138g - -
              仕様 バイメタル式 バイメタル式 - - - -

              バイメタル式 表面温度計(マグネット付)のレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
              簡易温度測定用
              評価 4.0満足度:4.02022/09/30
              この商品は、自社の金型工程で金型の温度を確認するために購入・使用しました。購入時はデジタルの商品も検討したのですが、使用頻度が低いことや、簡易的に温度の確認ができれば良いとの判断で、この商品を使用することにしました。簡易的に温度が分かればよいと思ったのですが、温度基準というか、0℃設定が不明なのが難点です。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました