(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

-40~50℃ 冷蔵庫温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

-40~50℃ 冷蔵庫温度計

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,010円 ~ 5,680円
税込価格
5,511円 ~ 6,248円

冷蔵庫内の温度を確認できます。【測定温度範囲(℃)】-40~50【温度最小表示...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    -40~50
  • 温度最小表示(℃):
    2
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • コード長(m):
    0.7
  • 材質:
    本体:ABS樹脂、ガラス管、着色白灯油
  • サイズ(mm):
    41(W)×144(H)
  • 付属品:
    マグネット付ホルダー
  • 精度:
    ±2℃
  • メーカー:
    佐藤計量器製作所
  • ホルダーサイズ(mm):
    36(W)×35(D)×120(H)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
重量
センサータイプ
JANコード
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70g(本体)、65g(ホルダー)
1針
4518340341098
1716-00

1個

5,010( 5,511円 )

1日目

一部当日出荷可能

90g(本体)、65g(ホルダー)
2針
4518340424180
1717-00

1個

5,680( 6,248円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

冷蔵庫内の温度を確認できます。
【測定温度範囲(℃)】-40~50
【温度最小表示(℃)】-40

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

-40~50℃ 冷蔵庫温度計

-40~50℃ 冷蔵庫温度計

    アネモメーター メモリー・リコール機能、ホールド機能付

    アネモメーター メモリー・リコール機能、ホールド機能付

      デジタル温度・湿度計 最大/最小/偏差表示機能つき

      デジタル温度・湿度計 最大/最小/偏差表示機能つき

        乾湿計 トヤマ式 2号

        乾湿計 トヤマ式 2号

          -50/+250℃ デジタル温度計

          -50/+250℃ デジタル温度計

            -50/+300゚C 温度計(メモリー付・防水型)

            -50/+300゚C 温度計(メモリー付・防水型)

              マルチ環境計測器【騒音、風速、照度、温度、湿度】

              マルチ環境計測器【騒音、風速、照度、温度、湿度】

                -50/ +150゚C デジタル温度計

                -50/ +150゚C デジタル温度計

                  -203.3/+1368℃ デジタル温度計(2チャンネル)

                  -203.3/+1368℃ デジタル温度計(2チャンネル)

                    -73.3 /+1371℃ デジタル温度計

                    -73.3 /+1371℃ デジタル温度計

                      記録紙

                      記録紙

                        温湿度記録計用記録紙

                        温湿度記録計用記録紙

                          -50゚/+300℃  デジタル温度計

                          -50゚/+300℃ デジタル温度計

                            メーカー エスコ エスコ エスコ 三商 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 エスコ
                            通常価格 5,010円 47,903円 29,338円 5,800円 30,188円 12,054円 37,600円 4,800円 15,702円 13,965円 3,268円 3,986円 6,110円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 温度計(外部センサータイプ) - 温湿度計(外部センサータイプ) - 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) - 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) - その他アクセサリ 温度計(外部センサータイプ)
                            測定温度範囲(℃) -40~50 - T1:-20~60 / T2:-200~1370 - 本体:-50~199.9、200~1000(2レンジ) / 表面温度用センサー:-50~250 -50~300 - -50~150 -203.3~1368 -73.3~1371 - - -50~300
                            温度最小表示(℃) 2 - T1:0.1、T2:0.1(-200~199.9)、1(それ以外) - 0.1 0.1 - 0.1(-20~150)、1(それ以外) 0.1/1自動切替(上昇時199.9/下降時190) 0.1 - - 0.1(-19.9~199.9)、1(それ以外)
                            防滴・防水機能 なし - なし - なし 防水 - なし なし なし - なし なし
                            コード長(m) 0.7 - 約1.8 - - - - - - - - - -

                            -40~50℃ 冷蔵庫温度計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました