(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[-50/+350゚C]防水ペン型温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[-50/+350゚C]防水ペン型温度計

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,500円
税込単価
6,050円

【商品仕様】・センサー…Kタイプ熱電対・測定範囲…-50/+350℃・分解能…...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(設置式)
  • 測定温度範囲(℃):
    -50~350
  • 温度最小表示(℃):
    0.1(-9.9~199.9)、1(それ以外)
  • 使用温度範囲(℃):
    0~50(但し、結露のないこと)
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 機能:
    オートパワーオフ機能(15秒(HOLDモード)または4分(測定モード中)/解除可)、ホールド機能
  • 付属品:
    プローブキャップ
  • 連続使用時間:
    約80時間
  • 重量:
    約50g
  • サンプリング:
    約1回/秒
  • センサータイプ:
    Kタイプ熱電対
  • プローブサイズ:
    Φ3×110mm
  • 保存温湿度:
    -20~65℃(但し、結露のないこと)
  • 電源:
    CR2032リチウム電池×1個(付属)
  • 測定精度:
    ±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方
  • 防塵・防水:
    IP65準拠
  • 本体サイズ:
    39.4(W)×20(D)×207(H)mm
  • メーカー:
    カスタム(CUSTOM)
  • メーカー型番:
    CT-500WP

型番

EA722CA-28 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA722CA-28

1個

5,500( 6,050円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・センサー…Kタイプ熱電対
・測定範囲…-50/+350℃
・分解能…0.1℃(-9.9/+199.9℃)、
1℃(その他)
・測定精度…±0.8%もしくは
±0.8℃のいずれか大きい方
・サンプリング…1回/1秒
・使用温度範囲…0/+50℃
・保存温度範囲…-20/+65℃
・連続使用時間…約80時間
・機能…オートパワーオフ機能付(解除可)
約4分(測定モード中)
約15秒(HOLDモード)
・電源…CR2032×1個(付属)
・本体サイズ…39(W)×20(D)×205(H)mm
・プローブサイズ…直径3×110mm(SUS304)
・重量…約50g
・付属品…プローブキャップ、取扱説明書
・防塵・防水…IP65準拠
・学校やホテル、レストラン等の厨房での温度管理に
・学校の実験備品等
・その他水温チェック全般
・JAN:4548745927566

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[-50/+350゚C]防水ペン型温度計の型番EA722CA-28のページです。
型番EA722CA-28に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[-50/+350゚C]防水ペン型温度計

[-50/+350゚C]防水ペン型温度計

    A&D 防水ペン型温度計 AD-5625

    A&D 防水ペン型温度計 AD-5625

      [室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)室内外温度同時表示

      [室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)室内外温度同時表示

        デジタル温度湿度計 デュアルチャンネル

        デジタル温度湿度計 デュアルチャンネル

          150x85mm 温度・湿度計

          150x85mm 温度・湿度計

            中心温度計 熱電対温度センサー(Tタイプ) AD-5605C

            中心温度計 熱電対温度センサー(Tタイプ) AD-5605C

              防水型デジタル温度計 CTシリーズ

              防水型デジタル温度計 CTシリーズ

                温度/湿度メーター 725

                温度/湿度メーター 725

                  デジタル温湿度計 CTH-1365,重量:約95g

                  デジタル温湿度計 CTH-1365,重量:約95g

                    -40~99.9℃ ソーラー式温度計

                    -40~99.9℃ ソーラー式温度計

                      ハイエストⅡ型湿度計 温度計付 7542-00

                      ハイエストⅡ型湿度計 温度計付 7542-00

                        [室内・室外] 温度計

                        [室内・室外] 温度計

                          -40/+200℃ 防水型デジタル温度計

                          -40/+200℃ 防水型デジタル温度計

                            メーカー エスコ 三商 エスコ エスコ エスコ エー・アンド・デイ アズワン アズワン アズワン エスコ 三商 エスコ エスコ
                            通常価格 5,500円 3,000円 2,870円 5,600円 5,300円 6,533円 15,615円 65,797円 21,564円 3,000円 18,000円 3,800円 3,800円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 5日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   10日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 温度計(設置式) - 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度計 中心温度計 - - - 温度計(外部センサータイプ) - 温湿度計(外部センサータイプ) 温度計(設置式)
                            測定温度範囲(℃) -50~350 - -10~50(室内) / -50~70(室外) 0~50(内・外部) -10~50 - - - - -40~99.9 - -40~70(外部温度) / 0~50(内部温度) -40~220
                            温度最小表示(℃) 0.1(-9.9~199.9)、1(それ以外) - 0.1 0.1 1 0.1(-50〜199.9)、 1(-50〜199.9以外) - - - 0.1 - 0.1 0.1
                            使用温度範囲(℃) 0~50(但し、結露のないこと) - - 0~50(結露しないこと) - - - - - - - 0~50(結露なきこと) -
                            防滴・防水機能 防水 - なし なし なし 防水 - - - 防水 - なし 防水

                            [-50/+350゚C]防水ペン型温度計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました