(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル角度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル角度計

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,540円
税込単価
15,994円

【商品仕様】・測定範囲…-180°/+180°・分解能…0.1°・測定精度…±...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル角度計
  • 測定範囲:
    -180~180°
  • 精度(°):
    ±0.2
  • サイズ:
    51(W)×33(D)×51(H)mm
  • 付属品:
    取扱説明書、検査成績表、ケース、CR2032×1
  • 使用温度:
    5~45℃
  • 分解能:
    0.1°
  • 材質:
    本体:アルミ、磁石:ネオジム磁石
  • 機能:
    ホールド、任意の位置での0設定、絶対測定モード、オートオフ
  • 重量:
    170g
  • 電源:
    CR2032×1個
  • メーカー型番:
    BB-180A
  • メーカー:
    新潟精機
  • 繰り返し精度:
    0.1°

(i)ご注意

  • 読取精度は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

型番

EA721SD-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA721SD-2

1個

14,540( 15,994円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…-180°/+180°
・分解能…0.1°
・測定精度…±0.2°
・機能…ホールド、任意の位置での0設定、
絶対測定モード、オートオフ
・電源…CR2032×1個
・サイズ…51(W)×33(D)×51(H)mm
・重量…120g
・材質…アルミ
・コンパクトなデジタル角度計で、底面にマグネットがついています。
・原点を記憶できる絶対測定モード。
・JAN:4548745581881

(i)ご注意

  • 読取精度は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル角度計の型番EA721SD-2のページです。
型番EA721SD-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル角度計

デジタル角度計

    デジタル角度計 EA721SD-1A

    デジタル角度計 EA721SD-1A

      デジタル水準器レベルニックDL-S1

      デジタル水準器レベルニックDL-S1

        精密角形水準器 一般工作用

        精密角形水準器 一般工作用

          精密角形水準器 JIS A級

          精密角形水準器 JIS A級

            精密水準器平形 A級AA

            精密水準器平形 A級AA

              クロステストレベル

              クロステストレベル

                精密水準器平形 A級

                精密水準器平形 A級

                  “ベーシックレベル・シルバー”

                  “ベーシックレベル・シルバー”

                    平形精密水準器

                    平形精密水準器

                      モバイルレベル

                      モバイルレベル

                        精密水準器平形 一般工作用

                        精密水準器平形 一般工作用

                          ハンディーレベル-2

                          ハンディーレベル-2

                            メーカー エスコ エスコ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 理研計測器 大菱計器製作所 理研計測器 エビス トラスコ中山 エビス 理研計測器 エビス
                            通常価格 14,540円 9,320円 167,310円 70,599円 193,642円 106,049円 20,211円 76,114円 1,920円 43,836円 2,400円 34,090円 1,560円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   19日目   19日目   7日目~   2日目   3日目~   1日目~   1日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ デジタル角度計 デジタル角度計 - - - - - - - - - - -
                            測定範囲 -180~180° -180~180° - - - - - - - - - - -
                            精度(°) ±0.2 ±0.2 - - - - - - - - - - -
                            サイズ 51(W)×33(D)×51(H)mm 59(W)×28(D)×59(H)mm - - - - - - - - - - -
                            付属品 取扱説明書、検査成績表、ケース、CR2032×1 取扱説明書、検査成績表、ケース - - - - - - - - - - -

                            デジタル角度計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました