(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1000mm 高級ストレートエッジ(アイビーム型A級)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1000mm 高級ストレートエッジ(アイビーム型A級)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,960円
税込単価
64,856円

【商品仕様】・材質…炭素工具鋼・研磨仕上げ・平坦度、平行度等の検査に使用します...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    測定器本体
  • 材質:
    炭素工具鋼
  • 真直度:
    12μm
  • 長さ×幅×高さ:
    1,000×12×60mm

型番

EA720YS-25 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ材質長さ×幅×高さ
EA720YS-25測定器本体炭素工具鋼1,000×12×60mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA720YS-25

1個

58,960( 64,856円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…炭素工具鋼
・研磨仕上げ
・平坦度、平行度等の検査に使用します。
・長さ×幅×高さ…1,000×12×60mm
・真直度…12μm
・JAN:4548745365139

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

1000mm 高級ストレートエッジ(アイビーム型A級)の型番EA720YS-25のページです。
型番EA720YS-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1000mm 高級ストレートエッジ(アイビーム型A級)

1000mm 高級ストレートエッジ(アイビーム型A級)

    500mm 高級ストレートエッジ(アイビーム型A級)

    500mm 高級ストレートエッジ(アイビーム型A級)

      300mm 高級ストレートエッジ(アイビーム型A級)

      300mm 高級ストレートエッジ(アイビーム型A級)

        750mm 高級ストレートエッジ(アイビーム型A級)

        750mm 高級ストレートエッジ(アイビーム型A級)

          1000mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)

          1000mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)

            500mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)

            500mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 58,960円 26,740円 19,950円 38,840円 43,530円 15,220円
              通常出荷日 1日目   2日目   2日目   2日目   2日目   1日目  
              商品タイプ 測定器本体 測定器本体 測定器本体 測定器本体 測定器本体 測定器本体
              材質 炭素工具鋼 炭素工具鋼 炭素工具鋼 - 炭素工具鋼 炭素工具鋼
              真直度 12μm 7μm 5μm 9.5μm 30μm 20μm
              長さ×幅×高さ 1,000×12×60mm 500×10×50mm 300×8×50mm 750×10×50mm - -

              1000mm 高級ストレートエッジ(アイビーム型A級)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              直尺カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました