(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

400mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

400mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,300円
税込単価
17,930円

【商品仕様】・全長…400mm・真直度…3.7μm・材質…ステンレス・絶縁ハン...

詳細情報を確認する

型番

EA720YH-78 解除

Loading...

製品仕様

型番材質商品タイプ全長材質
EA720YH-78ステンレス測定器本体400mmステンレス
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA720YH-78

1個

16,300( 17,930円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…400mm
・真直度…3.7μm
・材質…ステンレス
・絶縁ハンドル付
・木箱入
・JAN:4518340804128

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

400mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX)の型番EA720YH-78のページです。
型番EA720YH-78に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

400mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX)

400mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX)

    1000x30mm 直 尺(ステンレス製)

    1000x30mm 直 尺(ステンレス製)

      500mm 高級ストレートエッジ(アイビーム型A級)

      500mm 高級ストレートエッジ(アイビーム型A級)

        1000mm 高級ストレートエッジ(アイビーム型A級)

        1000mm 高級ストレートエッジ(アイビーム型A級)

          300mm 高級ストレートエッジ(アイビーム型A級)

          300mm 高級ストレートエッジ(アイビーム型A級)

            750mm 高級ストレートエッジ(アイビーム型A級)

            750mm 高級ストレートエッジ(アイビーム型A級)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 16,300円 7,970円 26,740円 58,960円 19,950円 38,840円
              通常出荷日 3日目   1日目   2日目   1日目   2日目   2日目  
              材質 ステンレス - - - - ステンレス
              商品タイプ 測定器本体 - 測定器本体 測定器本体 測定器本体 測定器本体
              全長 400mm - - - - -
              材質 ステンレス ステンレス製 炭素工具鋼 炭素工具鋼 炭素工具鋼 -
              真直度 3.7μm - 7μm 12μm 5μm 9.5μm

              400mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              直尺カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました