(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

60mmx 20m 測量テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

60mmx 20m 測量テープ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,270円
税込単価
15,697円

【商品仕様】・JIS1級品・サイズ…60(W)×0.65(T)mm・材質…グラ...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    20
  • テープ幅(mm):
    60
  • 商品タイプ:
    小型巻尺
  • JIS規格:
    JIS1級
  • サイズ:
    0.65(T)mm
  • 材質詳細:
    グラスファイバー
  • 型番:
    R60-20
  • メーカー:
    ムラテックKDS

型番

EA720MA-11A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA720MA-11A

1個

14,270( 15,697円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・JIS1級品
・サイズ…60(W)×0.65(T)mm
・材質…グラスファイバー
・両面目盛付
・長さ…20m
・JAN:4548745073997

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

60mmx 20m 測量テープの型番EA720MA-11Aのページです。
型番EA720MA-11Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

60mmx 20m 測量テープ

60mmx 20m 測量テープ

    60mmx 10m 測量テープ

    60mmx 10m 測量テープ

      GRミリオン(ガラス繊維製巻尺)

      GRミリオン(ガラス繊維製巻尺)

        シルバーセブン特級品(鋼製塗装巻尺)

        シルバーセブン特級品(鋼製塗装巻尺)

          ホワイトリール(鋼製塗装巻尺)

          ホワイトリール(鋼製塗装巻尺)

            ミリオンダイアメーター(ガラス繊維製巻尺)

            ミリオンダイアメーター(ガラス繊維製巻尺)

              メーカー エスコ エスコ ヤマヨ測定機 ヤマヨ測定機 ヤマヨ測定機 ヤマヨ測定機
              通常価格 14,270円 7,550円 15,035円 13,943円 17,741円 5,055円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 3日目   6日目   3日目   5日目  
              テープ長さ(m) 20 - - 50 - -
              テープ幅(mm) 60 - 12.5 13 13 12.5
              商品タイプ 小型巻尺 - 大型巻尺 大型巻尺 大型巻尺 大型巻尺
              JIS規格 JIS1級 - JIS1級 JIS1級 JIS1級 -
              サイズ 0.65(T)mm 60(W)×0.65(T)mm - - - -

              60mmx 20m 測量テープのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました