(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

13mmx 30m 巻 尺(ステンレステープ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

13mmx 30m 巻 尺(ステンレステープ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,470円
税込単価
10,417円

【商品仕様】・全長…30m・幅…13mm・測定開始位置…B・重量…766g・材...

詳細情報を確認する

  • 重量:
    766g
  • 全長:
    30m
  • 幅:
    13mm
  • 材質詳細:
    テープ:ステンレス、ボディー:プラスチック
  • 測定開始位置:
    B

型番

EA720LJ-30 解除

Loading...

製品仕様

型番重量全長材質
EA720LJ-30766g30m13mmテープ:ステンレス、ボディー:プラスチック
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA720LJ-30

1個

9,470( 10,417円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…30m
・幅…13mm
・測定開始位置…B
・重量…766g
・材質…テープ:ステンレス、
ボディー:プラスチック
・耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。
・ハンドルを左右に付け換えができます。
・JAN:4548745765342

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

13mmx 30m 巻 尺(ステンレステープ)の型番EA720LJ-30のページです。
型番EA720LJ-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

13mmx 30m 巻 尺(ステンレステープ)

13mmx 30m 巻 尺(ステンレステープ)

    10mmx 2m  メジャー(曲面測定用)

    10mmx 2m メジャー(曲面測定用)

      25mmx 15m  メジャー(手廻しリール式)

      25mmx 15m メジャー(手廻しリール式)

        小型巻尺フラットルール(スチール)

        小型巻尺フラットルール(スチール)

          メーカー エスコ エスコ エスコ ムラテックKDS
          通常価格 9,470円 1,060円 4,290円 1,366円
          通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目  
          重量 766g 70g - -
          全長 30m - - -
          13mm - - -
          材質詳細 テープ:ステンレス、ボディー:プラスチック バネ・テープ:スチール、ケース:ABS樹脂 - -
          測定開始位置 B - - -

          13mmx 30m 巻 尺(ステンレステープ)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました