(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

13mmx5.5m メジャー(ストップタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

13mmx5.5m メジャー(ストップタイプ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
2,770円
税込単価
3,047円

【商品仕様】・JIS1級品・材質…バネ・テープ:スチール・0点補正移動爪・スト...

詳細情報を確認する

  • 長さ(m):
    5.5
  • テープ幅(mm):
    13
  • 規格:
    JIS1級
  • 商品種類:
    本体
  • 材質:
    バネ・テープ:スチール、ケース:ABS樹脂
  • 型番:
    NMY-55BL
  • メーカー:
    TJMデザイン(TaJIma)

(i)ご注意

  • テープ引き込み時はボタンで巻き取りスピードを調整してゆっくり引き込んでください。

型番

EA720JH-5.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA720JH-5.5

1個

2,770( 3,047円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・JIS1級品
・材質…バネ・テープ:スチール
・0点補正移動爪
・ストップタイプ機能…ボタンを押しながらテープを引き出し、指を離すとテープがその位置で止まり、再びボタンを押せばテープが引き込まれます。
・ベルト掛けフックなし
・全長…5.5m
・幅…13mm
・ベルト掛けフックなし
・JAN:4548745364729

(i)ご注意

  • テープ引き込み時はボタンで巻き取りスピードを調整してゆっくり引き込んでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

13mmx5.5m メジャー(ストップタイプ)の型番EA720JH-5.5のページです。
型番EA720JH-5.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

13mmx5.5m メジャー(ストップタイプ)

13mmx5.5m メジャー(ストップタイプ)

    25mmx7.5m メジャー(両面目盛/ステンレス製)

    25mmx7.5m メジャー(両面目盛/ステンレス製)

      25mmx 15m  メジャー(手廻しリール式)

      25mmx 15m メジャー(手廻しリール式)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 2,770円 4,560円 4,290円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目  
        長さ(m) 5.5 - -
        テープ幅(mm) 13 - -
        規格 JIS1級 - -
        商品種類 本体 - -
        材質 バネ・テープ:スチール、ケース:ABS樹脂 ステンレス(テープ、バネ、爪) テープ:スチール、ケース:ABS樹脂

        13mmx5.5m メジャー(ストップタイプ)のレビュー

        評価 4.0 平均満足度:4.0 4件のレビュー
        長さの計測
        評価 3.0満足度:3.02023/06/27
        このメジャーは、使用頻度が多いと戻りが悪くなってしまいます。メインのメジャーとしては役不足に感じます。あくまでもサブメジャー、簡易メジャーとして利用したほうが良いと思います。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        設備装置の寸法測定などに使用しています
        評価 4.0満足度:4.02023/06/07
        設備装置などのサイズや設置場所のスペースなどの寸法測定に使用しています。この商品が足りなくなったのと、破損したので購入しました。特に問題なく使用できています。ミスミのカタログの写真をみて選定しました。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        計測
        評価 5.0満足度:5.02022/01/14
        お値段も安く、納期も早かったです。商品も重くなく使いやすかったです。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        はかり
        評価 4.0満足度:4.02021/11/09
        工作機械設置時
        サイズをはかるのに
        使いました。
        便利です。   

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました