(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10mmx 2m  メジャー(曲面測定用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

10mmx 2m メジャー(曲面測定用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,060円
税込単価
1,166円

【商品仕様】・JIS1級品相当・全長…2m・幅…10mm・材質…バネ・テープ:...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    2
  • 材質:
    スチール
  • テープ幅(mm):
    10
  • 商品タイプ:
    小型巻尺
  • JIS規格:
    JIS1級相当
  • 重量:
    70g
  • 材質詳細:
    バネ・テープ:スチール、ケース:ABS樹脂
  • 型番:
    F10-02P
  • メーカー:
    ムラテックKDS

型番

EA720CV-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA720CV-2

1個

1,060( 1,166円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・JIS1級品相当
・全長…2m
・幅…10mm
・材質…バネ・テープ:スチール、ケース:ABS樹脂
・アクリル樹脂コート
・重量…70g
・曲面測定に最適なフラットテープ
・JAN:4548745553833

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10mmx 2m メジャー(曲面測定用)の型番EA720CV-2のページです。
型番EA720CV-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10mmx 2m  メジャー(曲面測定用)

10mmx 2m メジャー(曲面測定用)

    小型巻尺フラットルール(スチール)

    小型巻尺フラットルール(スチール)

      “エンジニヤポケット”

      “エンジニヤポケット”

        13mmx50m 巻尺(ファイバーグラステープ)

        13mmx50m 巻尺(ファイバーグラステープ)

          25mmx7.5m メジャー(両面目盛/ステンレス製)

          25mmx7.5m メジャー(両面目盛/ステンレス製)

            メーカー エスコ ムラテックKDS TJMデザインタジマツール エスコ エスコ
            通常価格 1,060円 1,366円 5,099円 8,830円 4,560円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   2日目   当日出荷可能
            テープ長さ(m) 2 2 - - -
            材質 スチール スチール スチール - -
            テープ幅(mm) 10 10 10 - -
            商品タイプ 小型巻尺 小型巻尺 小型巻尺 - -
            JIS規格 JIS1級相当 JIS1級 JIS1級 - -

            10mmx 2m メジャー(曲面測定用)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました