(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密石碇盤(JIS 0級相当)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

精密石碇盤(JIS 0級相当)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,780円 ~ 82,320円  特別価格 
税込価格
26,158円 ~ 90,552円  特別価格 

【特長】・花崗岩を使った精密定盤で、硬度が高く耐摩耗性に優れ、錆びません・平面...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    石定盤
  • 等級:
    0級
  • 材質:
    花崗岩
  • 仕様:
    JIS0級相当
  • メーカー:
    新潟精機

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
平面精度(μm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
重量
JANコード
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
150
200
50
4.5kg
4548745579512
G1520

1個

23,780( 26,158円 )

2日目

3
200
200
50
5.5kg
4548745579529
G2020

1個

25,050( 27,555円 )

1日目

3
250
250
70
12kg
4548745579741
G2525

1個

33,610円

30,843

( 33,927円 )

1日目

3
300
300
100
30kg
4548745579758
G3030

1個

34,500( 37,950円 )

1日目

3
300
450
100
38kg
4548745581423
G3045

1個

37,080円

34,914

( 38,405円 )

1日目

4
500
500
100
65kg
-
G5050

1個

82,320円

79,949

( 87,944円 )

7日目

4
450
600
100
70kg
-
G4560

1個

61,150( 67,265円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・花崗岩を使った精密定盤で、硬度が高く耐摩耗性に優れ、錆びません
・平面度、平行度、真直度測定や、加工品の芯出し、ケガキ、組立て作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密石碇盤(JIS 0級相当)

精密石碇盤(JIS 0級相当)

    精密グラナイト定盤(JIS 0級)

    精密グラナイト定盤(JIS 0級)

      精密検査用定盤(JIS 1級)

      精密検査用定盤(JIS 1級)

        グラナイト精密石定盤(JIS1級)

        グラナイト精密石定盤(JIS1級)

          精密グラナイト定盤(JIS 1級)

          精密グラナイト定盤(JIS 1級)

            グラナイト精密石定盤(JIS00級)

            グラナイト精密石定盤(JIS00級)

              グラナイト精密石定盤(JIS0級)

              グラナイト精密石定盤(JIS0級)

                メーカー エスコ エスコ エスコ ナベヤ エスコ ナベヤ ナベヤ
                通常価格 23,780円 27,990円 38,870円 45,050円 24,670円 68,000円 52,700円
                通常出荷日 1日目~   2日目   2日目   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~  
                商品タイプ 石定盤 石定盤 定盤 石定盤 石定盤 石定盤 石定盤
                等級 0級 0級 1級 1級 1級 00級 0級
                材質 花崗岩 自然石(黒御影石) 鋳鉄 みかげ石 自然石(黒御影石) みかげ石 みかげ石
                仕様 JIS0級相当 - JIS B7513準拠製品 - - - -
                メーカー 新潟精機 大西測定 - - 大西測定 - -

                精密石碇盤(JIS 0級相当)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                定盤カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました