(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

箱型定盤(機械仕上),材質:鋳鉄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

箱型定盤(機械仕上),材質:鋳鉄

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
17,400円 ~ 90,030円  特別価格 
税込価格
19,140円 ~ 99,033円  特別価格 

【特長】・一般的な罫書台、測定台等として使用します。・材質:鋳鉄/FC250・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    定盤
  • 材質:
    鋳鉄
  • 表面処理:
    機械仕上
  • 材質詳細:
    鋳鉄(FC250)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
平面精度(μm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
重量
JANコード
型番
メーカー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
200
200
50
5.4kg
4548745064551
-
-

1個

17,400円

17,062

( 18,768円 )

2日目

33
250
250
50
8.5kg
4548745044652
105-2525k
大西測定

1個

23,420円

22,916

( 25,208円 )

2日目

38
300
300
50
12kg
4548745044645
105-3030k
大西測定

1個

25,210( 27,731円 )

1日目

43
300
400
60
19kg
4548745044621
105-3040k
大西測定

1個

36,920円

34,778

( 38,256円 )

1日目

52
450
450
75
41kg
-
105-4545k
大西測定

1個

60,440円

57,768

( 63,545円 )

2日目

57
500
500
80
45kg
-
105-5050k
大西測定

1個

90,030円

86,140

( 94,754円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的な罫書台、測定台等として使用します。
・材質:鋳鉄/FC250
・表面処理:機械仕上

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

箱型定盤(機械仕上),材質:鋳鉄

箱型定盤(機械仕上),材質:鋳鉄

    箱型定盤(A級)

    箱型定盤(A級)

      精密検査用定盤(JIS 1級)

      精密検査用定盤(JIS 1級)

        精密石碇盤(JIS 0級相当)

        精密石碇盤(JIS 0級相当)

          B型精密ヤゲン台(A級仕上)

          B型精密ヤゲン台(A級仕上)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ ユニセイキ
            通常価格 17,400円 27,190円 38,870円 23,780円 32,517円
            通常出荷日 1日目~   1日目~   2日目   1日目~   7日目~  
            商品タイプ 定盤 定盤 定盤 石定盤 -
            材質 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 花崗岩 鋳鉄
            表面処理 機械仕上 使用面はキサゲ仕上げ - - -
            材質詳細 鋳鉄(FC250) - 鋳鉄(FC300) - -

            箱型定盤(機械仕上),材質:鋳鉄のレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
            治具のような取り扱い
            評価 5.0満足度:5.02022/07/21
            この商品は社内で治具のような取り扱いをしているものになります。使用方法としては治具の組み立て時に水平を取ったり、試料の面だしや平面にするためにサンドぺーパーを張り付けて磨いたりと多岐にわたっていますが、いずれでも機能的ですし特に不満はありません。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            定盤カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました